Nuron
SF 8M-22 akumulátorový vŕtací skrutkovač
Aku vŕtací skrutkovač SF 8M-22 box #2360541
Akumulátorový vŕtací skrutkovač s vymeniteľnými skľučovadlami, väčším krútiacim momentom, vyššími otáčkami a nastaviteľnou rýchlosťou
- Maximálny krútiaci moment (mäkký/tvrdý spoj): 55 Nm (mäkká upchávka), 75 Nm (pevný spoj)
- Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 365 ot/min; Rýchlosť 2: 625 ot/min; Rýchlosť 3: 1440 ot/min; Rýchlosť 4: 2460 ot/min
- Rozsah upínania skľučovadla: 2 - 13 mm
Prispôsobte si svoj set


Telo stroja v kartóne Zahŕňa: 1x Kľúč s ozubom na kruhové matice SF 8M-22
Koľko súprav chcete objednať?
Cena po zľave bez DPH
299,00 EUR