- Domov
- Technológie a inovácie
- Riešenia
- Správa majetku
- Software pre správu majetku ON!Track
- ON!Track Bluetooth brány
![BT brána](/content/hilti/EE/SK/sk/business/business/equipment/on-track/vehicle-inventory-management/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1697550848359/3143865-hilti-bc-nuron-nuernberg-10396.png)
Prehľad na staveniskách aj vo vozidlách
Majte svoje stroje a vybavenie pod kontrolou vďaka automatickému sledovaniu
- Naozaj viete, čo sa aktuálne nachádza vo vašich dodávkach, keď opúšťajú sklad alebo keď sa vracajú?
- Strácate čas hľadaním potrebných strojov a vybavenia?
Brány do áut využívajú technológiu Bluetooth, ktorá zjednodušuje proces hľadania a dostupnosti majetku, ako je lokalizácia zariadenia a inventúry. Táto nová služba systému ON!Track umožňuje vykonávať inventúry kedykoľvek bez ohľadu na ich aktuálnu polohu, zobrazuje poslednú lokáciu majetku a aktuálnu polohu vozidiel pomocou GPS.
Prehľad majetku
![Obrázok dodávky](/content/hilti/EE/SK/sk/business/business/equipment/on-track/vehicle-inventory-management/_jcr_content/childSections/childsection_copy/call_to_action_19856/image.coreimg.jpeg/1697551454478/service-van-icons-l147241.jpeg)
Plne funkčný hneď po pripojení
- Jednoduchá inštalácia: Stačí zapojiť bránu do vozidla cez OBD a okamžite môžete začať sledovať svoje zariadenie.
- Získajte prehľad o polohe svojich vozidiel, vybavenia a zariadení.
![Pohľad do aplikácie ON!Track](/content/hilti/EE/SK/sk/business/business/equipment/on-track/vehicle-inventory-management/_jcr_content/childSections/childsection_copy_2000892555/call_to_action_14715/image.coreimg.png/1697551536607/212453.png)
Súpis vozidiel
- Inventúra stlačením tlačidla bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.
- Rýchly pohľad do aplikácie ON!Track vám prezradí, aké vybavenie sa aktuálne vo vozidle nachádza, a skráti zbytočné hľadanie alebo prechádzanie kvôli zabudnutému vybaveniu.
![Screenshot aplikácie ON!Track](/content/hilti/EE/SK/sk/business/business/equipment/on-track/vehicle-inventory-management/_jcr_content/childSections/childsection_copy_1996978608/call_to_action_12278/image.coreimg.jpeg/1697551603551/mobile-app-ontrack-de.jpeg)
Lokalizácia zariadení a vozidiel
- Minimalizujte čas strávený hľadaním náradia alebo dokonca vozidiel.
- V aplikácii ON!Track si môžete ľahko zobraziť, kde bolo náradie naposledy videné alebo kde sa hľadané vozidlo skutočne nachádza.
- Dostanete upozornenie, keď sa náradie z vozidla odoberie.
![Pracovník v sklade s telefónom](/content/hilti/EE/SK/sk/business/business/equipment/on-track/vehicle-inventory-management/_jcr_content/childSections/childsection_copy_1816718501/call_to_action_14715/image.coreimg.jpeg/1697551682969/mobile-app-ontrack-car.jpeg)
Automatizovaný prevod náradia medzi bránami
- Vyhnite sa manuálnym prevodom vďaka automatizácii skladových a vozidlových brán.
- Zvýšte presnosť a znížte náklady na manuálnu činnosť.
Sledujte viac ako len stroje
- Sledujte akékoľvek náradie alebo zariadenie bez ohľadu na výrobcu.
- Majte vždy dostatočné množstvo zásob vďaka upozorneniu na nízky počet.
- Kontrolujte bezpečnosť a platnosť osvedčenia.
- Plánujte údržbu a sledujte, čo treba vymeniť.
Objavte inteligentné akumulátorové stroje
- S inovatívnym batériovým systémom Nuron 22 V zvýšite svoju produktivitu vďaka šikovnému strojovému parku.
- Kombinácia systémov ON!Track a Nuron umožňuje automatický prevod dát, zaisťuje pripravenosť zariadenia na použitie a poskytuje informácie o ich využití.
Majte vaše náklady pod kontrolou
- S Fleet manažmentom Hilti si vyberiete iba náradie, ktoré skutočne potrebujete. Platíte pevný mesačný poplatok, ktorý už pokrýva používanie náradia, opravy a zaistenie proti krádeži.
- V kombinácii so systémom ON!Track ponúkame efektívne a komplexné riešenie pre vašu spoločnosť.
Začnite teraz
Požiadajte o konzultáciu:
Chcete sa dozvedieť, ako vám Hilti môže pomôcť sledovať vaše náradie, vybavenie a stavebné stroje a mechanizáciu?
Požiadajte o bezplatnú konzultáciu a zistite, ako môžete aj vy ušetriť čas a peniaze s aplikáciou ON!Track.
Často kladené otázky
Aká technológia sa skrýva za Bluetooth bránami?
Brány sú vybavené systémom GPS a mobilným pripojením a taktiež neustále skenujú svoje okolie a hľadajú signály Bluetooth. Inteligentné štítky využívajú technológiu BLE (Bluetooth Low Energy).
Do akých vozidiel je možné brány inštalovať?
Brány je možné inštalovať do akéhokoľvek vozidla s portom OBD-2 (ten by mal mať každý európsky osobný a dodávkový automobil vyrobený od roku 2001).
Ako sa brány inštalujú?
Inštalácia spočíva v jednoduchom zapojení brány do portu OBD2 vášho vozidla a jej umiestnení na vhodnom mieste. Uistite sa, že je brána bezpečne upevnená a nebráni prevádzke vozidla! Prípadne sa môžete obrátiť na servis, ktorý vám bránu nainštaluje.
Aký majú brány dosah?
Brány detekujú signály zo šikovných šitkov ON!Track až do vzdialenosti ~30 metrov (bez prekážok).
Ako dlho vydržia batérie v bránach a šikovných štítkoch?
Brány sú pripojené k akumulátoru vozidla a pri bežnom používaní vozidla sú napájané predovšetkým z tohto zdroja. Keď sa batéria vozidla trochu vybije, prepne sa brána na internú batériu, ktorá potom vystačí približne na 1 týždeň.
Inteligentné štítky BLE majú internú batériu so životnosťou ~4 roky.
Ako môžem zabezpečiť, aby bolo riešenie kompatibilné so zákonmi na ochranu údajov?
Brány vám dávajú plnú kontrolu pri sledovaní majetku, aby ste zaistili súlad so zákonmi vašej krajiny a firemnými dohodami. Môžete napríklad sledovanie úplne vypnúť alebo zamestnancom povoliť nastavenie súkromných časov.