Kufor NCT PS 85-A prázdn.
#2215236

Pevný kufrík na uloženie a prepravu rezačky káblov Hilti alebo krimpovacieho zariadenia a jeho príslušenstva
- Typy: Kufre na samostatné náradie
- Kompatibilita s: Stroje na rezanie a stláčanie
- Rozmery (D x Š x V): 600 x 140 x 465 mm
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
71,07 EUR
71,07 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Typy
Kufre na samostatné náradie
Kompatibilita s
Stroje na rezanie a stláčanie
Rozmery (D x Š x V)
600 x 140 x 465 mm
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Pomáha chrániť vaše nožnice na káble alebo krimpovacie kliešte pri skladovaní a preprave po pracoviskách
- Robustná vložka pomáha chrániť a zjednodušovať umiestnenie nástroja a príslušenstva v kufríku na náradie Hilti
- Dvojitá rukoväť na jednoduché bezkľúčové prenášanie dvoch kufríkov na náradie Hilti v jednej ruke.
- Tri náhľadové štítky na bočných stranách kufra na náradie Hilti označujú typ náradia
Použitia
- Preprava a skladovanie jedného konkrétneho strihača káblov alebo krimpovacieho zariadenia a jeho príslušenstva
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie