Súprava prvotriednych presných vrtákov z rýchloreznej ocele (HSS) na vŕtanie otvorov malého priemeru do kovu, v súlade s DIN 338

  • Upínanie korunky: Hladký driek
  • DIN: DIN 338
  • Základný materiál: Kov, Oceľ, Hliník, Stredne legovaná oceľ

Zákazníci tiež hľadali HSS GVrtáky HiltiTwist vrták alebo Súpravy HSS G.

Vyberte možnosti

Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 11,91 EUR

Technické údaje

Upínanie korunky
Hladký driek
DIN
DIN 338
Základný materiál
Kov, Oceľ, Hliník, Stredne legovaná oceľ

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Špeciálne navrhnutý hrot s deleným britom – pre presné samocentrovanie a zlepšené zarezávanie na začiatku vŕtania
  • Rýchlejšie začatie vŕtania vďaka uhol britu 135 stupňov
  • Presné brúsne vrtáky HSS-G sú vyrobené podľa DIN 338
  • Špirálová drážka – navrhnutá pre ľahké odstránenie triesok a zníženie tepla vďaka účinnému prístupu mazadla ku hrotu vrtáka
  • Pevná a kvalitná oceľ vrtáka M2 – na vŕtanie presných otvorov v mäkkých, ako aj tvrdých materiáloch

Použitia

  • Vŕtanie do legovanej a nelegovanej ocele, tepelne upravenej ocele a liatiny, ako aj hliníkových profilov pre každodenné úlohy

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie