Závitorezný vrták HSS-TB
Závitníky HSS TB M3 artiklové číslo: 2112979
Závitorezný vrták na narezanie závitov v kove
- Produktová trieda: Premium
- Upínanie korunky: Hladký driek
- DIN: DIN 371
premium
Vyberte možnosti
Priemer
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
Dĺžka
- 50 mm
- 57 mm
- 61 mm
- 72 mm
- 80 mm
- 88 mm
- 99 mm
Pracovná dĺžka
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
10,55 EUR
10,55 EUR
/
1 Kus

