UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií
nové

Výmenný modul P-U

Výmenný modul 42 P-U artiklové číslo: 2396842

Štandardný spájkovaný výmenný modul pre jadrové vŕtanie do všetkých druhov betónu – pre všetky stroje

  • Základné materiály: Betón
  • Režim vŕtania: Stojanové
  • Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach: Mokrý
standard

Vyberte možnosti

Priemer
  • 37 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 127 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 172 mm
  • 202 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
64,42 EUR
64,42 EUR
/
1 Kus