nové
Výmenný modul P-U
Výmenný modul 37 P-U artiklové číslo: 2396841

Štandardný spájkovaný výmenný modul pre jadrové vŕtanie do všetkých druhov betónu – pre všetky stroje
- Základné materiály: Betón
- Režim vŕtania: Stojanové
- Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach: Mokrý
standard
Vyberte možnosti
Priemer
- 37 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 127 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 202 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
47,82 EUR
47,82 EUR
/
1 Kus


