NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa

SP kamenný tichý diamantový kotúč (stolová píla)

Rozbrus. kotúč DSB 350/25-14x1" SP Stein artiklové číslo: 368686

Prémiový diamantový tichý kotúč znižuje hladinu hluku až o 50% – navrhnutý na rezanie žuly a slinku

  • Základný materiál: Žula, Slinok
  • Produktová trieda: Premium
  • Kompatibilita s: Píly
premium

Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Rezanie betónu, Stolová píla, Stolovka alebo Dia kotúč.

Vyberte možnosti

Veľkosť hriadeľa
  • 25.4 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
356,87 EUR
356,87 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Základný materiál
Žula, Slinok
Produktová trieda
Premium
Kompatibilita s
Píly
Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach
Mokrý a suchý
Výška segmentu
10 mm
Šírka segmentu
2.8 mm
Veľkosť hriadeľa
25.4 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
2.8 mm
Počet segmentov
24

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Navrhnuté na vyváženie vyššieho výkonu rezania a dlhšej životnosti kotúča
  • Kompatibilný s hriadeľmi 25,4 mm (1 palec) a 30 mm

Použitia

  • Rezanie tvrdých materiálov ako žula alebo slinková tehla
  • Navrhovaný hlavne na používanie v stacionárnych pílach na murivo
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie