NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa

SP tichý diamantový kotúč na betón

Rozbrus. kotúč DSB 400/25-16x1" SP betón artiklové číslo: 360671

Prvotriedny tichý diamantový kotúč znižuje hladinu hluku až o 50% – navrhnutý na rezanie betónových tvárnic

  • Základný materiál: Betónové tvárnice
  • Produktová trieda: Premium
  • Kompatibilita s: Píly
premium

Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Rezanie betónu, Stolová píla, Stolovka alebo Dia kotúč.

Vyberte možnosti

Veľkosť hriadeľa
  • 25.4 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
496,18 EUR
496,18 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Základný materiál
Betónové tvárnice
Produktová trieda
Premium
Kompatibilita s
Píly
Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach
Mokrý a suchý
Výška segmentu
10 mm
Šírka segmentu
3.2 mm
Veľkosť hriadeľa
25.4 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
3.2 mm
Počet segmentov
28

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Navrhnuté na vyváženie vyššieho výkonu rezania a dlhšej životnosti kotúča
  • Kompatibilný s hriadeľmi 25,4 mm (1 palec) a 30 mm

Použitia

  • Rezanie betónových tvárnic
  • Navrhovaný hlavne na používanie v stacionárnych pílach na murivo
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie