SP tichý diamantový kotúč na betón
Rozbrus. kotúč DSB 350/25-14x1" SP betón artiklové číslo: 360670
Prvotriedny tichý diamantový kotúč znižuje hladinu hluku až o 50% – navrhnutý na rezanie betónových tvárnic
- Základný materiál: Betónové tvárnice
- Produktová trieda: Premium
- Kompatibilita s: Píly
Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Rezanie betónu, Stolová píla, Stolovka alebo Dia kotúč.
Vyberte možnosti
- 25.4 mm
- 1 ks
Technické údaje
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Navrhnuté na vyváženie vyššieho výkonu rezania a dlhšej životnosti kotúča
- Kompatibilný s hriadeľmi 25,4 mm (1 palec) a 30 mm
Použitia
- Rezanie betónových tvárnic
- Navrhovaný hlavne na používanie v stacionárnych pílach na murivo
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie