SP Universal A diamantový kotúč pre akumulátorové píly
Rozbrus. kotúč DSH 360/25-14x1" SP univ artiklové číslo: 2435088

Prvotriedny diamantový kotúč navrhnutý pre maximalizáciu vašich rezov na jedno nabitie a rýchlosť rezania pomocou akumulátorových píl v širokej škále základných materiálov
- Základný materiál: Murivo, Prírodný kameň, Železobetón
- Produktová trieda: Premium
- Kompatibilita s: Akumulátorové píly
Vyberte možnosti
- 360 mm
- 25.4 mm
- 1 ks
148,09 EUR /1 Kus - 5 ks
117,69 EUR /1 KusNajvýhodnejšie
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Zvýšenie produktivity – naše čepele sú špeciálne vyvinuté pre vaše akumulátorové píly Hilti pre optimalizovanú výkonnosť
- Viac rezov na jedno nabitie – tenšia čepeľ spotrebuje menej energie pri rezaní základných materiálov
- Hladšie rezy vďaka novo navrhnutým diamantovým segmentom s nižším trením
- Prísne normy kvality – každý diamantový segment je zváraný laserom a individuálne testovaný pred tým, ako čepeľ opustí továreň.
- Špičková technológia rezania – usporiadané diamantové segmenty Hilti Equidist poskytujú vynikajúcu rýchlosť a výkon pri rezaní železobetónu
Použitia
- Zmena veľkosti širokej škály betónových, murovaných a žulových prvkov
- Rezanie otvorov na podlahách a stenách
- Na použitie s akumulátorovými pílami Hilti
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie