NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa

Diamantový kotúč na obklady SPX

Rozbrus. kotúč DC-D SPX 115 mäkká dlažba artiklové číslo: 2259035

Jedinečný diamantový kotúč na zaistenie vynikajúcej účinnosti rezania do mäkkých materiálov, napr. do keramiky a mramoru

  • Základný materiál: Obklady a dlaždice
  • Produktová trieda: Ultimate
  • Kompatibilita s: Uhlové brúsky
ultimate

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 230 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 22.23 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
  • 5 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
34,49 EUR
34,49 EUR
/
1 Kus