Univerzálny diamantový brúsny hrniec SP
Dia hrniec DG-CW 180/7" SP (2) univer artiklové číslo: 2238571
Prvotriedny diamantový brúsny hrniec pre uhlové brúsky a brúsky na betón – pre rýchlejšie brúsenie betónu, stierky a prírodného kameňa
- Základný materiál: Betón, Stierky, Prírodný kameň
- Produktová trieda: Premium
- Priemer: 180 mm
premium
Vyberte možnosti
Priemer
- 115 mm
- 125 mm
- 180 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
- 2 ks
153,56 EUR /1 Kus - 6 ks
98,64 EUR /1 KusNajvýhodnejšie
Množstvo
Balení
Celkovo ks
2
Cena po zľave bez DPH
307,12 EUR
153,56 EUR
/
1 Kus






