P univerzálny diamantový kotúč
Dia kotúč 125/22 (6) P univer artiklové číslo: 2233572
Diamantový kotúč pre rezanie v rôznych základných materiáloch
- Základný materiál: Murivo, Prírodný kameň, Betón, Betón (vystužený)
- Produktová trieda: Standard
- Kompatibilita s: Uhlové brúsky, Benzínové rozbrúsovacie píly
standard
Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Rezanie diamantom, Rozbrusovačka, Uhlová brúska alebo Dia kotúč.
Vyberte možnosti
Priemer kotúča
- 115 mm
- 125 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Veľkosť hriadeľa
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
23,06 EUR /1 Kus - 6 ks
15,92 EUR /1 KusNajvýhodnejšie
Množstvo
Balení
Celkovo ks
6
Cena po zľave bez DPH
95,52 EUR
15,92 EUR
/
1 Kus



