SPX univerzálny diamantový kotúč
Dia kotúč 125/22 (6) SPX univer artiklové číslo: 2233555
Jedinečný diamantový kotúč s technológiou Equidist pre vynikajúce rezanie rôznych základných materiálov
- Základný materiál: Murivo, Prírodný kameň, Betón, Betón (vystužený)
- Produktová trieda: Ultimate
- Kompatibilita s: Uhlové brúsky, Elektrické rezače, Benzínové rozbrúsovacie píly
Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Rezanie diamantom, Rozbrusovačka, Univerzálny alebo Dia kotúč.
Vyberte možnosti
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 305 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
- 1 ks
110,35 EUR /1 Kus - 6 ks
74,17 EUR /1 KusNajvýhodnejšie
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Technológia Equidist zaisťuje špičkovú rýchlosť rezania a výkonnosť v železobetóne
- Navrhnuté pre univerzálne použitie v širokej škále materiálov aj v najťažších podmienkach
- Navrhnuté pre dlhú životnosť – s veľkými, špeciálne nalepenými diamantovými segmentmi
- Hrubé oceľové jadro a technológia zvárania laserom pre maximálnu spoľahlivosť a bezpečnosť
- Jednoduché doobjednávanie – skenovateľný QR kód na čepeli vám pomôže ľahko doobjednať nové čepele alebo overiť zamýšľaný základný materiál a cieľový typ nástroja vašej čepele
Použitia
- Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných materiálov, najmä tvrdého a vystuženého betónu, muriva a prírodného kameňa
- Rýchle rezanie aj v tvrdých a vystužených základných materiáloch
- Pre použitie vo všetkých ručných diamantových rezacích nástrojoch Hilti vrátane uhlových brúsok a plynových píl
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie