NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa

SPX diamantový kotúč na asfalt

Rozbrus. kotúč 350/20mm SPX asfalt artiklové číslo: 2200276

Jedinečný diamantový kotúč pre vynikajúci rezací výkon v asfalte

  • Základný materiál: Asfalt
  • Produktová trieda: Ultimate
  • Kompatibilita s: Benzínové rozbrúsovacie píly
ultimate

Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Rezanie asfaltu, Rozbrusovačka, Uhlová brúska alebo Dia kotúč.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 20 mm
  • 25.4 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
246,16 EUR
246,16 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Základný materiál
Asfalt
Produktová trieda
Ultimate
Kompatibilita s
Benzínové rozbrúsovacie píly
Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach
Mokrý a suchý
Výška segmentu
10 mm
Šírka segmentu
3.2 mm
Veľkosť hriadeľa
20 mm
Priemer kotúča
350 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
2.2 mm
Počet segmentov
20

Dokumenty

pdf Portfólio diamantových kotúčov [ 1.2 MB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Vynikajúci výkon u rôznych vysoko abrazívnych materiálov, ako napr. asfalt
  • Dlhá životnosť vďaka špeciálne navrhnutým ochranným segmentom

Použitia

  • Rezanie asfaltu, zeleného betónu a betónových tvární
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie