SPX diamantový kotúč na asfalt
Rozbrus. kotúč 300/20mm SPX asfalt artiklové číslo: 2200274

Jedinečný diamantový kotúč pre vynikajúci rezací výkon v asfalte
- Základný materiál: Asfalt
- Produktová trieda: Ultimate
- Kompatibilita s: Benzínové rozbrúsovacie píly
ultimate
Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Rezanie asfaltu, Rozbrusovačka, Uhlová brúska alebo Dia kotúč.
Vyberte možnosti
Priemer kotúča
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Veľkosť hriadeľa
- 20 mm
- 25.4 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
219,65 EUR
219,65 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Základný materiál
Asfalt
Produktová trieda
Ultimate
Kompatibilita s
Benzínové rozbrúsovacie píly
Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach
Mokrý a suchý
Výška segmentu
10 mm
Šírka segmentu
3.2 mm
Veľkosť hriadeľa
20 mm
Priemer kotúča
300 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
2 mm
Počet segmentov
18
Dokumenty
pdf Portfólio diamantových kotúčov [ 1.2 MB ]
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Vynikajúci výkon u rôznych vysoko abrazívnych materiálov, ako napr. asfalt
- Dlhá životnosť vďaka špeciálne navrhnutým ochranným segmentom
Použitia
- Rezanie asfaltu, zeleného betónu a betónových tvární
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie