SP-SL univerzálny diamantový kotúč
Rozbrus. kotúč SP-SL 150 (6) univer artiklové číslo: 2194559

Prvotriedny diamantový kotúč pre drážkovanie v rôznych základných materiáloch
- Základný materiál: Murivo, Betón, Betón (vystužený)
- Produktová trieda: Premium
- Kompatibilita s: Drážkovacie stroje
premium
Zákazníci tiež hľadali Drážkovanie, Drážkovačka, Drážkovací, Diamantový kotúč alebo Drážkovací.
Vyberte možnosti
Priemer kotúča
- 125 mm
- 150 mm
- 185 mm
Veľkosť hriadeľa
- 22.23 mm
Veľkosť balenia
- 2 ks
66,96 EUR /1 Kus - 6 ks
56,88 EUR /1 KusNajvýhodnejšie
Množstvo
Balení
Celkovo ks
6
Cena po zľave bez DPH
341,28 EUR
56,88 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Základný materiál
Murivo, Betón, Betón (vystužený)
Produktová trieda
Premium
Kompatibilita s
Drážkovacie stroje
Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach
Suchý
Výška segmentu
7 mm
Šírka segmentu
2.5 mm
Veľkosť hriadeľa
22.23 mm
Priemer kotúča
150 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
1.55 mm
Použiteľná výška segmentu
7 mm
Počet segmentov
12
Dokumenty
pdf Portfólio diamantových kotúčov [ 1.2 MB ]
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Vyššia rýchlosť rezania vďaka vysokej koncentrácii vysokokvalitných diamantov
- Navrhnuté pre univerzálne použitie – rezanie v širokej škále materiálov aj v najťažších podmienkach
- Hrubé oceľové jadro a technológia laserového zvárania pre vyššiu spoľahlivosť a bezpečnosť
- Navrhnuté pre dlhú životnosť – s veľkými, špeciálne nalepenými diamantovými segmentmi
Použitia
- Drážkovanie v minerálnych materiáloch pre káblové vedenia alebo rúrky elektrických, inštalatérskych a vzduchotechnických inštalácií
- Pre použitie s drážkovacími nástrojmi Hilti
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie