NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa

SPX-SL univerzálny diamantový kotúč

Rozbrus. kotúč EQD SPX-SL 150 (6) univer artiklové číslo: 2194555

Jedinečný diamantový kotúč s technológiou Equidist pre drážkovanie v rôznych základných materiáloch

  • Základný materiál: Murivo, Betón, Betón (vystužený)
  • Produktová trieda: Ultimate
  • Kompatibilita s: Drážkovacie stroje
ultimate

Zákazníci tiež hľadali Drážkovanie, Drážkovačka, Drážkovací, Diamantový kotúč alebo Drážkovací.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 185 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 22.23 mm
Veľkosť balenia
  • 2 ks

    115,66 EUR /1 Kus
  • 6 ks

    75,86 EUR /1 Kus
    Najvýhodnejšie
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
6
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
455,16 EUR
75,86 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Základný materiál
Murivo, Betón, Betón (vystužený)
Produktová trieda
Ultimate
Kompatibilita s
Drážkovacie stroje
Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach
Suchý
Výška segmentu
10 mm
Šírka segmentu
2.5 mm
Veľkosť hriadeľa
22.23 mm
Priemer kotúča
150 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
1.5 mm
Počet segmentov
11

Dokumenty

pdf Portfólio diamantových kotúčov [ 1.2 MB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Technológia Equidist zaisťuje špičkovú rýchlosť drážkovania a výkonnosť
  • Navrhnuté pre univerzálne použitie v širokej škále materiálov aj v najťažších podmienkach
  • Oceľové telo kotúča so špeciálnymi chladiacimi otvormi – trvalo chladí oceľový kotúč pre vylepšenú tuhosť, stabilnejšie drážkovanie a dlhšiu životnosť
  • Hrubé oceľové jadro a technológia laserového zvárania pre vyššiu spoľahlivosť a bezpečnosť
  • Jednoduché doobjednávanie – skenovateľný QR kód na čepeli vám pomôže ľahko doobjednať nové čepele alebo overiť zamýšľaný základný materiál a cieľový typ nástroja vašej čepele

Použitia

  • Drážkovanie v širokej škále materiálov (univerzálne použitie) pre káblové vedenia alebo rúrky elektrických, inštalatérskych a vzduchotechnických inštalácií
  • Pre použitie s drážkovacími nástrojmi Hilti
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie