NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa

SPX tichý diamantový kotúč

Rozbrus. kotúč EQD SPX 300/20 tichý artiklové číslo: 2125440

Jedinečný tichý diamantový kotúč s technológiou Equidist pre rezanie rôznych základných materiálov

  • Základný materiál: Murivo, Prírodný kameň, Betón, Betón (vystužený)
  • Produktová trieda: Ultimate
  • Kompatibilita s: Uhlové brúsky, Elektrické rezače, Benzínové rozbrúsovacie píly
ultimate

Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Rezanie diamantom, Rozbrusovačka, So zníženou hľučnosťou alebo Dia kotúč.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 115 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
423,08 EUR
423,08 EUR
/
1 Kus