NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa

P univerzálny diamantový kotúč

Rozbrus. kotúč P 400/25 univer artiklové číslo: 2118678

Diamantový kotúč pre rezanie v rôznych základných materiáloch

  • Základný materiál: Murivo, Prírodný kameň, Betón, Betón (vystužený)
  • Produktová trieda: Standard
  • Kompatibilita s: Uhlové brúsky, Benzínové rozbrúsovacie píly
standard

Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Rezanie diamantom, Rozbrusovačka, Uhlová brúska alebo Dia kotúč.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks

    212,52 EUR /1 Kus
  • 6 ks

    185,96 EUR /1 Kus
    Najvýhodnejšie
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
212,52 EUR
212,52 EUR
/
1 Kus