P univerzálny diamantový kotúč
Rozbrus. kotúč P-S 230/22.2 univer artiklové číslo: 2118672
Diamantový kotúč pre rezanie v rôznych základných materiáloch
- Základný materiál: Murivo, Prírodný kameň, Betón, Betón (vystužený)
- Produktová trieda: Standard
- Kompatibilita s: Uhlové brúsky, Benzínové rozbrúsovacie píly
standard
Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Rezanie diamantom, Rozbrusovačka, Uhlová brúska alebo Dia kotúč.
Vyberte možnosti
Priemer kotúča
- 115 mm
- 125 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Veľkosť hriadeľa
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
- 6 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
52,57 EUR
52,57 EUR
/
1 Kus


