SPX tichý diamantový kotúč
Rozbrus. kotúč EQD SPX 180/22 tichý artiklové číslo: 2118059

Jedinečný tichý diamantový kotúč s technológiou Equidist pre rezanie rôznych základných materiálov
- Základný materiál: Murivo, Prírodný kameň, Betón, Betón (vystužený)
- Produktová trieda: Ultimate
- Kompatibilita s: Uhlové brúsky, Elektrické rezače, Benzínové rozbrúsovacie píly
ultimate
Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Rezanie diamantom, Rozbrusovačka, So zníženou hľučnosťou alebo Dia kotúč.
Vyberte možnosti
Priemer kotúča
- 115 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
Veľkosť hriadeľa
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
202,34 EUR
202,34 EUR
/
1 Kus



