NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa

SP-SL univerzálny diamantový kotúč

Rozbrus. kotúč SP-SL 185 (2) univer artiklové číslo: 2118054

Prvotriedny diamantový kotúč pre drážkovanie v rôznych základných materiáloch

  • Základný materiál: Murivo, Betón, Betón (vystužený)
  • Produktová trieda: Premium
  • Kompatibilita s: Drážkovacie stroje
premium

Zákazníci tiež hľadali Drážkovanie, Drážkovačka, Drážkovací, Diamantový kotúč alebo Drážkovací.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 185 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 22.23 mm
Veľkosť balenia
  • 2 ks
  • 6 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
2
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
241,94 EUR
120,97 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Základný materiál
Murivo, Betón, Betón (vystužený)
Produktová trieda
Premium
Kompatibilita s
Drážkovacie stroje
Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach
Suchý
Výška segmentu
7 mm
Šírka segmentu
2.5 mm
Veľkosť hriadeľa
22.23 mm
Priemer kotúča
185 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
1.55 mm
Použiteľná výška segmentu
5 mm
Počet segmentov
15

Dokumenty

pdf Portfólio diamantových kotúčov [ 1.2 MB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Vyššia rýchlosť rezania vďaka vysokej koncentrácii vysokokvalitných diamantov
  • Navrhnuté pre univerzálne použitie – rezanie v širokej škále materiálov aj v najťažších podmienkach
  • Hrubé oceľové jadro a technológia laserového zvárania pre vyššiu spoľahlivosť a bezpečnosť
  • Navrhnuté pre dlhú životnosť – s veľkými, špeciálne nalepenými diamantovými segmentmi

Použitia

  • Drážkovanie v minerálnych materiáloch pre káblové vedenia alebo rúrky elektrických, inštalatérskych a vzduchotechnických inštalácií
  • Pre použitie s drážkovacími nástrojmi Hilti
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie