Zadávanie opráv online je dočasne nedostupné.Kontaktujte zákaznícku linku na čísle 0800 11 55 99Viac informácií

Jedinečný diamantový kotúč s technológiou Equidist pre optimálny výkon drážkovania v murive

  • Základný materiál: Murivo
  • Produktová trieda: Ultimate
  • Kompatibilita s: Drážkovacie stroje
ultimate

Zákazníci tiež hľadali DrážkovanieDrážkovačkaDrážkovacíDiamantový kotúč alebo Drážkovací.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 125 mm
  • 185 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 22.23 mm
Veľkosť balenia
  • 2 ks
  • 6 ks
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
Od 192,06 EUR

Technické údaje

Základný materiál
Murivo
Produktová trieda
Ultimate
Kompatibilita s
Drážkovacie stroje
Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach
Suchý

Dokumenty

pdf Portfólio diamantových kotúčov [ 1.2 MB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Technológia Equidist zaisťuje špičkovú rýchlosť drážkovania a výkonnosť
  • Navrhnuté na zvýšenie produktivity pri každodennom drážkovaní v murive
  • Oceľové telo kotúča so špeciálnymi chladiacimi otvormi – trvalo chladí oceľový kotúč pre vylepšenú tuhosť, stabilnejšie drážkovanie a dlhšiu životnosť
  • Hrubé oceľové jadro a technológia zvárania laserom pre maximálnu spoľahlivosť a bezpečnosť
  • Jednoduché doobjednávanie – skenovateľný QR kód na čepeli vám pomôže ľahko doobjednať nové čepele alebo overiť zamýšľaný základný materiál a cieľový typ nástroja vašej čepele

Použitia

  • Drážkovanie najmä v murive pre káblové vedenia alebo rúrky elektrických, inštalatérskych a vzduchotechnických inštalácií
  • Pre použitie s drážkovacími nástrojmi Hilti

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie