SPX-SL univerzálny diamantový kotúč
Rozbrus. kotúč EQD SPX-SL125 (6) univer artiklové číslo: 2118047

Jedinečný diamantový kotúč s technológiou Equidist pre drážkovanie v rôznych základných materiáloch
- Základný materiál: Murivo, Betón, Betón (vystužený)
- Produktová trieda: Ultimate
- Kompatibilita s: Drážkovacie stroje
Zákazníci tiež hľadali Drážkovanie, Drážkovačka, Drážkovací, Diamantový kotúč alebo Drážkovací.
Vyberte možnosti
- 125 mm
- 150 mm
- 185 mm
- 22.23 mm
- 2 ks
99,75 EUR /1 Kus - 6 ks
74,37 EUR /1 KusNajvýhodnejšie
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Technológia Equidist zaisťuje špičkovú rýchlosť drážkovania a výkonnosť
- Navrhnuté pre univerzálne použitie v širokej škále materiálov aj v najťažších podmienkach
- Oceľové telo kotúča so špeciálnymi chladiacimi otvormi – trvalo chladí oceľový kotúč pre vylepšenú tuhosť, stabilnejšie drážkovanie a dlhšiu životnosť
- Hrubé oceľové jadro a technológia laserového zvárania pre vyššiu spoľahlivosť a bezpečnosť
- Jednoduché doobjednávanie – skenovateľný QR kód na čepeli vám pomôže ľahko doobjednať nové čepele alebo overiť zamýšľaný základný materiál a cieľový typ nástroja vašej čepele
Použitia
- Drážkovanie v širokej škále materiálov (univerzálne použitie) pre káblové vedenia alebo rúrky elektrických, inštalatérskych a vzduchotechnických inštalácií
- Pre použitie s drážkovacími nástrojmi Hilti
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie