NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa

SPX diamantový kotúč na rezanie muriva

Rozbrus. kotúč EQD SPX 400/25 murivo artiklové číslo: 2118004

Jedinečný diamantový kotúč s technológiou Equidist optimalizovaný na rezanie v murive

  • Základný materiál: Murivo
  • Produktová trieda: Ultimate
  • Kompatibilita s: Uhlové brúsky, Elektrické rezače, Benzínové rozbrúsovacie píly, Akumulátorové píly
ultimate

Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Rezanie diamantom, Rozbrusovačka, Murivo alebo Dia kotúč.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
396,03 EUR
396,03 EUR
/
1 Kus