SPX diamantový kotúč na rezanie muriva
Rozbrus. kotúč EQD SPX 350/20 murivo artiklové číslo: 2117998

Jedinečný diamantový kotúč s technológiou Equidist optimalizovaný na rezanie v murive
- Základný materiál: Murivo
- Produktová trieda: Ultimate
- Kompatibilita s: Uhlové brúsky, Elektrické rezače, Benzínové rozbrúsovacie píly, Akumulátorové píly
ultimate
Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Rezanie diamantom, Rozbrusovačka, Murivo alebo Dia kotúč.
Vyberte možnosti
Priemer kotúča
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Veľkosť hriadeľa
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
325,70 EUR
325,70 EUR
/
1 Kus



