NOVINKAHeavy-Duty na batérie. Nová generácia aku strojov je tu!Zoznámte sa

SPX univerzálny diamantový kotúč

Rozbrus. kotúč EQD SPX 400/25 univer artiklové číslo: 2117978

Jedinečný diamantový kotúč s technológiou Equidist pre vynikajúce rezanie rôznych základných materiálov

  • Základný materiál: Murivo, Prírodný kameň, Betón, Betón (vystužený)
  • Produktová trieda: Ultimate
  • Kompatibilita s: Uhlové brúsky, Elektrické rezače, Benzínové rozbrúsovacie píly
ultimate

Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Rezanie diamantom, Rozbrusovačka, Univerzálny alebo Dia kotúč.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 305 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks

    396,83 EUR /1 Kus
  • 6 ks

    268,45 EUR /1 Kus
    Najvýhodnejšie
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
396,83 EUR
396,83 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Základný materiál
Murivo, Prírodný kameň, Betón, Betón (vystužený)
Produktová trieda
Ultimate
Kompatibilita s
Uhlové brúsky, Elektrické rezače, Benzínové rozbrúsovacie píly
Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach
Mokrý a suchý
Výška segmentu
12 mm
Šírka segmentu
3.5 mm
Veľkosť hriadeľa
25.4 mm
Priemer kotúča
400 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
2.5 mm
Použiteľná výška segmentu
10 mm
Počet segmentov
27

Dokumenty

pdf Portfólio diamantových kotúčov [ 1.2 MB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Technológia Equidist zaisťuje špičkovú rýchlosť rezania a výkonnosť v železobetóne
  • Navrhnuté pre univerzálne použitie v širokej škále materiálov aj v najťažších podmienkach
  • Navrhnuté pre dlhú životnosť – s veľkými, špeciálne nalepenými diamantovými segmentmi
  • Hrubé oceľové jadro a technológia zvárania laserom pre maximálnu spoľahlivosť a bezpečnosť
  • Jednoduché doobjednávanie – skenovateľný QR kód na čepeli vám pomôže ľahko doobjednať nové čepele alebo overiť zamýšľaný základný materiál a cieľový typ nástroja vašej čepele

Použitia

  • Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných materiálov, najmä tvrdého a vystuženého betónu, muriva a prírodného kameňa
  • Rýchle rezanie aj v tvrdých a vystužených základných materiáloch
  • Pre použitie vo všetkých ručných diamantových rezacích nástrojoch Hilti vrátane uhlových brúsok a plynových píl
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie