SP univerzálny diamantový kotúč
Rozbrus. kotúč SP 350/20 univer artiklové číslo: 2117896
Prvotriedny diamantový kotúč pre rezanie v rôznych základných materiáloch
- Základný materiál: Murivo, Prírodný kameň, Betón, Betón (vystužený)
- Produktová trieda: Premium
- Kompatibilita s: Uhlové brúsky, Elektrické rezače, Benzínové rozbrúsovacie píly
premium
Zákazníci tiež hľadali Diamantový kotúč, Segmentový, Rozbrusovačka, Univerzálny alebo Dia kotúč.
Vyberte možnosti
Priemer kotúča
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 305 mm
- 350 mm
- 400 mm
Veľkosť hriadeľa
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
- 6 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
187,52 EUR
187,52 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Základný materiál
Murivo, Prírodný kameň, Betón, Betón (vystužený)
Produktová trieda
Premium
Kompatibilita s
Uhlové brúsky, Elektrické rezače, Benzínové rozbrúsovacie píly
Prevádzka vo vlhkých alebo suchých podmienkach
Mokrý a suchý
Výška segmentu
10 mm
Šírka segmentu
3.2 mm
Veľkosť hriadeľa
20 mm
Priemer kotúča
350 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
2.2 mm
Použiteľná výška segmentu
8 mm
Počet segmentov
25
Dokumenty
pdf Portfólio diamantových kotúčov [ 1.2 MB ]
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Oveľa vyššia rýchlosť rezania v železobetóne vďaka vysokej koncentrácii vysokokvalitných diamantov
- Navrhnuté pre univerzálne použitie v širokej škále materiálov aj v najťažších podmienkach
- Navrhnuté pre dlhú životnosť – s veľkými, špeciálne nalepenými diamantovými segmentmi
- Hrubé oceľové jadro a technológia zvárania laserom pre maximálnu spoľahlivosť a bezpečnosť
- Jednoduché doobjednávanie – skenovateľný QR kód na čepeli vám pomôže ľahko doobjednať nové čepele alebo overiť zamýšľaný základný materiál a cieľový typ nástroja vašej čepele
Použitia
- Rezanie, úprava veľkosti a tvaru širokej škály minerálnych stavebných materiálov, najmä betónu, vystuženého betónu, muriva a prírodného kameňa
- Pre použitie vo všetkých ručných diamantových rezacích nástrojoch Hilti vrátane uhlových brúsok a plynových píl
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie
