nové
Špeciálny sekáč/osadzovač TE-SX
Bull point chisel TE-SX BP 70 #2501044

Špeciálne sekáče a osadzovač TE-S pre búracie kladivá a demolačné kladivá
- Upínanie korunky: TE-S
- Použitie: Špeciálne použitia
- Dĺžka: 700 mm
Vyberte možnosti
Dĺžka
- 700 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
69,88 EUR
69,88 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Upínanie korunky
TE-S
Použitie
Špeciálne použitia
Dĺžka
700 mm
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Navrhnuté pre špeciálne úlohy – vytvorené na základe ISO certifikovaných procesov a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
- K dispozícii je viacero typov a variantov – pripravené pokryť vaše individuálne aplikácie
Použitia
- Na použitie s SDS Max (TE-Y) elektrickými sekacími, búracími kladivami alebo vŕtacími kladivami
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie