Držiak bitov pre rýchlu výmenu S-BH (QC)
Držiak bitov S-BH RC 57/2 1/4"RM artiklové číslo: 2039220

Držiak bitov s profesionálnym výkonom a funkciou rýchlej výmeny
- Vlastnosť: Ostatné
- Skrutkovacia koncovka: HEX1/4"
- Dĺžka: 57 mm
Vyberte možnosti
Skrutkovacia koncovka
- HEX1/4"
Dĺžka
- 50 mm
- 57 mm
- 75 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
34,31 EUR
34,31 EUR
/
1 Kus



