Špecializované hriadele na korunky Hilti vrátane verzií pre vŕtacie kladivá, veľké priemery alebo stiesnené priestory

  • Základný materiál: Viaceré materiály
  • Pracovný režim: Vŕtanie
  • Upínanie korunky: Bez upínania korunky
ultimate

Vyberte možnosti

Priemer
  • 10 mm
  • 11 mm
Pracovná dĺžka
  • 75 mm
  • 104 mm
  • 304 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 34,91 EUR

Technické údaje

Základný materiál
Viaceré materiály
Pracovný režim
Vŕtanie
Upínanie korunky
Bez upínania korunky
Produktová trieda
Ultimate

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Rýchla výmena korunky – zostavenie hriadeľa korunky a strediaceho vrtáka jedným zacvaknutím
  • Zlepšená presnosť – zosilnený driek pre stabilnejšie spojenie medzi korunkou, hriadeľom a nástrojom s pohonom
  • Možnosť výberu hriadeľa – hriadeľ korunky TE-C na vŕtacie kladivá Hilti, masívny hriadeľ na väčšie priemery koruniek a nadstavec hriadeľa na prácu na ťažko dostupných miestach
  • Univerzálne hriadele – rovnaký hriadeľ možno použiť s ľubovoľnou korunkou alebo strediacim vrtákom Hilti

Použitia

  • Náhradné hriadele na použitie s korunkami Hilti
  • Vhodný na použitie so všetkými sieťovými aj akumulátorovými vŕtacími skrutkovačmi
  • Upozornenie: Hriadele sa pri použití s vykružovacou korunkou musia vždy skombinovať s kompatibilným strediacim vrtákom

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie