UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Nájdite adaptéry na nástroje a príchytky, ako sú tŕne, nadstavce, navrtávače, drieky, hriadele a ďalšie

33 produktov

Filter
L140032 (210241)
Popis
Hriadeľ so strediacim vrtákom na použitie s korunkami Premium MultiCut
Typ korunky
Bimetalová korunka MultiCut
Základný materiál
Viaceré materiály, Kov, Drevo, plasty, Sadrokartóny
Pracovný režim
Vŕtanie
L140015 (210256)


Popis
Špecializované hriadele na korunky Hilti vrátane verzií pre vŕtacie kladivá, veľké priemery alebo stiesnené priestory
Základný materiál
Viaceré materiály
Pracovný režim
Vŕtanie
Upínanie korunky
Bez upínania korunky
L140033 (210237)
Popis
Hriadeľ so strediacim vrtákom na použitie s korunkami Premium MetalCut
Typ korunky
Bimetalová korunka MetalCut
Základný materiál
Kov, Oceľ, Neželezný kov, Hliník, Nelegovaná oceľ
Pracovný režim
Vŕtanie
L140035 (210240)
Popis
Hriadeľ so strediacim vrtákom určený na použitie s korunkami Ultimate s karbidovými hrotmi
Typ korunky
Korunka s karbidovou špičkou
Základný materiál
Viaceré materiály, Sadrokartóny, Kov, Nehrdzavejúca oceľ, Drevo, plasty, Obklady a dlaždice, Neželezný kov, Murivo
Pracovný režim
Vŕtanie

Nové

L140034 (210257)
Popis
Hriadeľ so strediacim vrtákom určený na použitie s viacúčelovými korunkami Ultimate
Typ korunky
Viacúčelová korunka
Základný materiál
Murivo, Sadrokartóny, Tehla
Pracovný režim
Vŕtanie
L140018 (210254)
Popis
Náhradné strediace vrtáky do koruniek Hilti
Základný materiál
Viaceré materiály
Pracovný režim
Vŕtanie
Upínanie korunky
Šesťhranný driek
23454.tif
Popis
Predĺženie príklepových vrtákov SDS Max (TE-Y) – vyžadujú sa 2 prvky (predĺženie TE-FY a adaptér TE-Y-AD)
Typ
Predĺženia
Upínanie korunky
TE-Y (SDS Max)
Pracovný režim
Príklepové vŕtanie
L104231 (184522)
Popis
Navŕtavač na vŕtanie do dlaždíc vrtákom Hex a M14
Základné materiály
Obklady a dlaždice, Prírodný kameň
Upínanie korunky
Nie je k dispozícii
L077436 (144150)
Popis
Vodiace objímky na použitie s navŕtavacím prípravkom na presné vŕtanie do obkladov HEX
Základné materiály
Obklady a dlaždice, Prírodný kameň
Produktová trieda
Ultimate
L032044 (149619)
Popis
Navŕtavací pomôcka pre vŕtanie krabíc
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Wood drill bit Spade – Extension 12” long
Popis
Príslušenstvo plochých vrtákov
Upínanie korunky
1/4 palca šesťhranné
Základný materiál
Drevo, Drevené kompozity
Pracovná dĺžka
100 mm
L101012 (181191)
Popis
Osadzovací adaptér na kotvenie skrutiek so šesťhrannými hlavami s fóliovými patrónami
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L_015712.jpg
Popis
Navŕtavací prípravok
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
adapted
Popis
Adaptéry diamantových vŕtacích koruniek
Ďalšie informácie o príslušenstve
Pre montáž BU vŕtacích koruniek na BL skľučovadlá
adapted
Popis
Adaptéry diamantových vŕtacích koruniek
Ďalšie informácie o príslušenstve
Pre montáž BL vŕtacích koruniek na BS skľučovadlá
adapted
Popis
Adaptéry diamantových vŕtacích koruniek
Ďalšie informácie o príslušenstve
Pre montáž BL vŕtacích koruniek na BU skľučovadlá
adapted
Popis
Adaptéry diamantových vŕtacích koruniek
Ďalšie informácie o príslušenstve
Pre montáž BS/BR vŕtacích koruniek na BL skľučovadlá
BI to BS, adapter, connection adapter, quick connect, 1-1/4"  - 7 connection, threaded connection, Diamond System
Popis
Adaptéry diamantových vŕtacích koruniek
Ďalšie informácie o príslušenstve
Pre montáž BR/BS vŕtacích koruniek na BI skľučovadlá
L124068 (210438)
Popis
Adaptéry diamantových vŕtacích koruniek
Ďalšie informácie o príslušenstve
Pre montáž BI vŕtacích koruniek na BS skľučovadlá
L065770
Popis
Adaptéry diamantových vŕtacích koruniek
Ďalšie informácie o príslušenstve
Pre montáž BI vŕtacích koruniek na BR skľučovadlá
r1850034, 4429
Popis
Adaptéry diamantových vŕtacích koruniek
Ďalšie informácie o príslušenstve
Pre montáž BR vŕtacích koruniek na BI skľučovadlá
L137317 (199353)
Popis
Adaptéry diamantových vŕtacích koruniek
Ďalšie informácie o príslušenstve
Pre montáž vyvrtávačov krabíc na TE nástroje
202898
Popis
Predĺženie jadrovej vŕtacej korunky
Zloženie materiálu
Oceľ
Pracovná dĺžka
200 mm
Priemer
46.7 mm
202899
Popis
Predĺženie jadrovej vŕtacej korunky
Zloženie materiálu
Oceľ
Pracovná dĺžka
500 mm
Priemer
46.7 mm
202900
Popis
Predĺženie jadrovej vŕtacej korunky
Zloženie materiálu
Hliník
Pracovná dĺžka
300 mm
Priemer
46.7 mm
202901
Popis
Predĺženie jadrovej vŕtacej korunky
Zloženie materiálu
Hliník
Pracovná dĺžka
500 mm
Priemer
46.7 mm
091718001 (195225)
Popis
Predĺženie jadrovej vŕtacej korunky
Pracovná dĺžka
300 mm
Priemer
55 mm
9847
Popis
Predĺženie jadrovej vŕtacej korunky
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
305903
Popis
Predĺženie jadrovej vŕtacej korunky
Pracovná dĺžka
300 mm
Priemer
60 mm
L138666 (202683)
Popis
Predĺženie jadrovej vŕtacej korunky
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L065772.tif
Popis
Predĺženie jadrovej vŕtacej korunky
Pracovná dĺžka
300 mm
Priemer
60 mm
L060549.TIF
Popis
Navŕtavací prostriedok pre ručné diamantové vŕtacie korunky
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L087331 (105922)
Popis
Centrovací krúžok pre vŕtacie korunky DD30-W
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje