Prihlásenie a nákupné funkcie späť za niekoľko hodín

Brúsne kotúče na nátery a laky pomocou vibračnej brúsky

  • Základný materiál: Tmely, Plnivá, Náter, Lak, plasty, Základné nátery
  • Povrchová úprava materiálu: Aktívne odpudzujúci prach
  • Priemer: 150 mm
premium

Vyberte možnosti

Hustota zŕn
  • P40
  • P60
  • P80
  • P100
  • P120
  • P180
  • P220
Veľkosť balenia
  • 50 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 62,50 EUR

Technické údaje

Základný materiál
Tmely, Plnivá, Náter, Lak, plasty, Základné nátery
Povrchová úprava materiálu
Aktívne odpudzujúci prach
Priemer
150 mm
Produktová trieda
Premium

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Pre hrubé brúsenie, vyhladenie a dokončovacie úpravy
  • Brúsny povrch s dlhšou životnosťou – vrstva odpudzujúca prach prispieva k udržovaniu dlhšiemu brúsneho účinku

Použitia

  • Tmely (syntetické živice a kombinácia brúsneho tmelu / výplne), výplne (polyesterové živice apod.)
  • Nátery, lakované povrchy a povlaky (akrylové, nitrocelulózové apod.)
  • Drevomateriály (drevotrieska, preglejka, drevovláknitá doska a zložené materiály apod.)

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie