Prémiové kotúče s hrubými vláknami pre hrubé a jemné brúsenie nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov

  • Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
  • Produktová trieda: Premium
  • Tvar kotúča: Plochý - typ 27
premium

Vyberte možnosti

Priemer
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Hustota zŕn
  • P36-40
  • P60
  • P80
  • P120
Základný materiál
  • Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
Veľkosť hriadeľa
  • 22.2 mm
Veľkosť balenia
  • 10 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 37,60 EUR

Technické údaje

Základný materiál
Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
Produktová trieda
Premium
Tvar kotúča
Plochý - typ 27
Podklad
Sklolaminát

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Navrhnuté pre zaistenie optimálnej vyváženosti vyššej rýchlosti odstránenia, dlhšej životnosti a nižšej hmotnosti
  • Lamelové kotúče sú pohodlnejšie pri brúsení – vďaka nízkym vibráciám, dlhšej životnosti a nižšiemu počtu značiek hĺbky
  • Plochý tvar – menšia abrazívna kontaktná plocha

Použitia

  • Hrubé až jemné brúsenie nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov
  • Odstraňovanie alebo zabrúsenie zvarov nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov
  • Zošikmenie hrán pre prípravu zvarov nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov
  • Odstránenie drsných okrajov z hrubých rezov nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov
  • Čistenie hrdze alebo náterov na nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovoch

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie