Zadávanie opráv online je dočasne nedostupné.Kontaktujte zákaznícku linku na čísle 0800 11 55 99Viac informácií

Jedinečné abrazívne brúsne pásy pre hrubé až jemné brúsenie nehrdzavejúcej ocele, ocele, hliníka a iných kovov

  • Základný materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ
  • Dĺžka: 533 mm
  • Produktová trieda: Ultimate
ultimate

Vyberte možnosti

Šírka
  • 13 mm
Hustota zŕn
  • P60
  • P80
Dĺžka
  • 457 mm
Veľkosť balenia
  • 20 ks
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
Od 47,00 EUR

Technické údaje

Základný materiál
Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ
Dĺžka
533 mm
Produktová trieda
Ultimate
Šírka
13 mm

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Dosiahnite saténový povrch, zrkadlový povrch alebo definovanú drsnosť povrchu vďaka nášmu širokému výberu pre hrubé až jemné brúsenie
  • Tiež k dispozícii s hrubým zrnom na hrubé brúsenie
  • Netkané pásy navrhnuté tak, aby zredukovali značky, fľaky a vydržali dlhšie
  • Vyvinuté pre najlepšie výsledky vďaka abrazívnym nástrojom Hilti s premenlivou rýchlosťou na profesionálne opracovanie kovov

Použitia

  • Hrubé až jemné brúsenie a leštenie nehrdzavejúcej ocele, ocele, hliníka a iných kovov
  • Dosiahnutie lineárnych stredne a jemne saténových dokončovacích povrchových úprav materiálov z nehrdzavejúcej ocele, hliníka a iných kovov
  • Leštenie až na zrkadlový povrch materiálov z nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie