Prihlásenie a nákupné funkcie späť za niekoľko hodín
  • Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ
  • Produktová trieda: Ultimate
ultimate

Vyberte možnosti

Šírka
  • 40 mm
Hustota zŕn
  • P60
  • P80
Dĺžka
  • 760 mm
Veľkosť balenia
  • 20 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 122,80 EUR

Technické údaje

Základný materiál
Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ
Produktová trieda
Ultimate
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie