Zadávanie opráv online je dočasne nedostupné.Kontaktujte zákaznícku linku na čísle 0800 11 55 99Viac informácií

Prémiový abrazívny brúsny kotúč na kov

  • Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
  • Veľkosť hriadeľa: 22.23 mm
  • Produktová trieda: Premium
premium

Zákazníci tiež hľadali čierne a lamelové kotúče pre rezanie, brúsenie a leštenie kovovbrúsne kotúčebrúsne kotúčeAG-D SP alebo AGD SP.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
  • 6.4 mm
Veľkosť balenia
  • 10 ks
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
Od 23,00 EUR

Technické údaje

Základný materiál
Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
Veľkosť hriadeľa
22.23 mm
Produktová trieda
Premium
Tvar kotúča
Zatlačené, Tvar 27
Typ zrna
Korundový

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Dobrá rovnováha medzi rýchlosťou odstránenia materiálu a životnosťou
  • Spĺňa požiadavky normy EN 12413 a OSA pre zlepšenú bezpečnosť

Použitia

  • Brúsenie a začisťovanie kovov
  • Príprava zvarov alebo čistenie

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie