Prémiový abrazívny brúsny kotúč na kov

  • Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
  • Veľkosť hriadeľa: 22.23 mm
  • Produktová trieda: Premium
premium

Zákazníci tiež hľadali čierne a lamelové kotúče pre rezanie, brúsenie a leštenie kovovbrúsne kotúčebrúsne kotúčeAG-D SP alebo AGD SP.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
  • 6.4 mm
Veľkosť balenia
  • 10 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 23,00 EUR

Technické údaje

Základný materiál
Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
Veľkosť hriadeľa
22.23 mm
Produktová trieda
Premium
Tvar kotúča
Zatlačené, Tvar 27
Typ zrna
Korundový

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Dobrá rovnováha medzi rýchlosťou odstránenia materiálu a životnosťou
  • Spĺňa požiadavky normy EN 12413 a OSA pre zlepšenú bezpečnosť

Použitia

  • Brúsenie a začisťovanie kovov
  • Príprava zvarov alebo čistenie

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie