Zadávanie opráv online je dočasne nedostupné.Kontaktujte zákaznícku linku na čísle 0800 11 55 99Viac informácií

Vysoko výkonný rezný kotúč pre uhlové brúsky na abrazívne kovy/nehrdzavejúcu oceľ

  • Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
  • Veľkosť hriadeľa: 22.23 mm
  • Odmietnutie zodpovednosti: Používajte uhlovú brúsku s obojstrannou ochranou
premium

Zákazníci tiež hľadali čierne a lamelové kotúče pre rezanie, brúsenie a leštenie kovovrezné kotúčebrúsne kotúčeACD SP alebo AC-D SP.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 22.23 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.5 mm
  • 1.6 mm
  • 1.8 mm
  • 2.5 mm
Veľkosť balenia
  • 25 ks
  • 100 ks
  • 250 ks
  • 400 ks
  • 1000 ks
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
Od 40,50 EUR

Technické údaje

Základný materiál
Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
Veľkosť hriadeľa
22.23 mm
Odmietnutie zodpovednosti
Používajte uhlovú brúsku s obojstrannou ochranou
Produktová trieda
Premium
Typ zrna
Korundový

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Kotúče pre uhlové brúsky navrhnuté tak, aby ponúkali väčšiu rovnováhu medzi dlhou životnosťou kotúča a vyššou rýchlosťou rezania
  • Skonštruované na presné rezanie – keď potrebujete presný výsledok, rezné kotúče s hrúbkou do 2 mm majú zásadný význam
  • Výrobok spĺňa požiadavky normy EN 12413 a má certifikáciu OSA – tieto kotúče na rezanie kovu vyhovujú tým najprísnejším bezpečnostným normám
  • Špeciálne vyvinuté pre rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele (INOX) - materiál kotúča obsahuje menej ako 0,1 % železa, síry alebo chlóru

Použitia

  • Rezanie kovu – vrátane výstuže, podperných nosníkov, uhlových profilov, potrubí a plechov
  • Rezanie nehrdzavejúcej ocele (odporúčajú sa kotúče s hrúbkou menej než 2 mm)
  • Pre rezanie nehrdzavejúcej ocele sú odporúčane kotúče s hrúbkou menej ako 2 mm

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie