UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Nájdite adaptívne moduly krútiaceho momentu, raziace hlavy, miešacie metly, brúsne ramená a príslušenstvo k vytláčacím prístrojom na rozšírenie možností náradia pre špecializované aplikácie

10 produktov

Filter
71119.tif
Popis
Držiak kartuší (čierny)
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
71112.tif
Popis
Držiak kartuší (čierny)
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
71120.tif
Popis
Držiak kartuší (červený)
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
71113.tif
Popis
Držiak kartuší (červený)
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L134143_v1 (195439)
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L134144_v1 (195441)
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L134146 (195443)
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L129438 (2473912)
Popis
Miešadlo vhodné na hotovú betónovú zmes, zmes na sadrokartón, maltu, štukovú zmes, maltu, lepidlá a výplňové zmesi. Používa sa s akumulátorovej miešadlom NMX 6-22
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
L130844 (2588302)
Popis
Príslušenstvo pre akumulátorové rázové uťahováky na automatizovanie predpätia upevňovacích prvkov v súlade so schváleniami (batériová platforma Nuron)
Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora
0.24 kg
Rozmery (D x Š x V)
123 x 74 x 56 mm
L131320 (2854245)
Popis
Ponorný vibrátor na betón na použitie s akumulátorovými vibrátormi na betón Hilti NCV 10-22 (batériová platforma Nuron)
IP trieda ochrany
IP 67 (NCV 10-22 hadice)