Adaptívny modul uťahovacieho momentu SI-
#2291197




Príslušenstvo pre akumulátorové rázové uťahováky na automatizovanie predpätia upevňovacích prvkov v súlade so schváleniami (batériová platforma Nuron)
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 0.24 kg
- Rozmery (D x Š x V): 123 x 74 x 56 mm
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti
Cena po zľave bez DPH
375,88 EUR
375,88 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora
0.24 kg
Rozmery (D x Š x V)
123 x 74 x 56 mm
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Až o 30 % rýchlejšie ako s momentovým kľúčom – pridaním modulu adaptívneho krútiaceho momentu ku kompatibilnému akumulátorovému rázovému uťahováku usporíte čas pri každom jednotlivom upevnení a pri zachovaní súladu so schváleniami ETA pre prievlakové kotvy
- Ľahšia správna montáž – naskenovaním poľa zabudovaným skenerom čiarového kódu do modulu adaptívneho krútiaceho momentu zadajte, s ktorým upevňovacím prvkom pracujete, modul poskytne konkrétne predbežné napínanie pri každom stlačení spúšte
- Kompatibilita so širokým radom kotiev – adaptívne momentové moduly môžete použiť s expanznými kotvami, kotevnými skrutkami, kovovými skrutkami, zabudovanými nosníkmi a podpernými konštrukciami MEP
- Pripravené na kontrolu – dokumentácia prevedených kotvení môže byť prekonvertovaná na hlásenia v softvéri Adaptive Torque Documentation a pomôže lepšie zaistiť zodpovednosť a efektívnosť obsluhy
- Až o 30 % rýchlejšie ako s momentovým kľúčom – pridaním modulu adaptívneho krútiaceho momentu ku kompatibilnému akumulátorovému rázovému uťahováku usporíte čas pri každom jednotlivom upevnení a pri zachovaní súladu so schváleniami
Použitia
- Osadenie kompatibilných expanzných kotiev Hilti (napr. HST2 V3, HST4, HSL4, HSA atď.) až do veľkosti M24 do betónu
- Osadenie kompatibilných kotevných skrutiek Hilti (napr. HUS4) veľkosti do M16 do betónu
- Opakovateľné riadené upevnenie kovových skrutiek
- Inštalácia T-skrutiek do vopred zabetónovaných nosníkov HAC-V a HAC-C na upevnenie obvodových plášťov fasád, výťahov a montáž podporných konštrukcií pre potrubné trasy
- Montáž modulárnych podperných systémov MI, MQ, MIQ a MT pomocou kompatibilných spojok
Súvisiace produkty
Akumulátorový rázový uťahovák kompaktnej triedy s najpriaznivejším pomerom medzi výkonom a jednoduchosťou manipulácie (platforma akumulátora Nuron)
Softvér pre PC na prenos údajov o nastavení kotvy/upevňovacieho prvku a aktualizáciu modulu adaptívneho krútiaceho momentu SI-AT-A22 prostredníctvom kábla USB
Výkonný 22 V rázový uťahovák s robustným upínaním s 1/2" palcovým trecím krúžkom na rýchlejšie a bezpečnejšie kotvenie a skrutkovanie
Klinová kotva s jedinečným výkonom pre ťažké aplikácie s certifikátmi pre aplikácie s požiadavkami na bezpečnosť v betóne (uhlíková oceľ, šesťhranná hlava)
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie