Príslušenstvo k napájacím zdrojom a elektrické príslušenstvo
Nájdite adaptéry pre akumulátory, nabíjacie adaptéry, napájacie káble a riadiace jednotky určené na dodávanie, riadenie a ochranu elektrickej energie pre bezpečnejšiu a spoľahlivejšiu prevádzku náradia
11 produktov
Filter

- Popis
- Predlžovací kábel pre vŕtacie a búracie kladivá Hilti SDS Max (TE-Y)
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje

- Popis
- Príslušenstvo pre prívod vzduchu pre lanové píly Hilti
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje

- Popis
- Odpojiteľný sieťový kábel pre búracie kladivo TE 1000-AVR do betónu
- Dĺžka
- 5000 mm

- Popis
- Nabíjací adaptér 12 V batérií pre nabíjačky C4/36
- Kompatibilita s nabíjačkou
- C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
- Rozmery (D x Š x V)
- 135 x 94 x 53 mm
- Hmotnosť
- 0.18 kg

- Popis
- Odpojiteľné výmenné elektrické napájacie káble pre nástroje TE
- Dĺžka
- 4000 mm

- Popis
- Odpojiteľné výmenné elektrické napájacie káble pre nástroje TE
- Dĺžka
- 5000 mm

Nuron
- Popis
- Náhrada sieťového napájacieho kábla pre nabíjačky Nuron
- Kompatibilita akumulátorového systému
- Nuron

- Popis
- Prenosný prúdový chránič zaisťujúci zvýšenú ochranu proti zasiahnutiu elektrickým prúdom pri používaní mobilných napájacích staníc B 3600
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje

- Popis
- Prenosný prúdový chránič zaisťujúci zvýšenú ochranu proti zasiahnutiu elektrickým prúdom pri používaní mobilných napájacích staníc B 3600
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje

- Popis
- Nabíjací adaptér USB na 12 V batérie Hilti na nabíjanie tabletov, telefónov, vyhrievaných búnd a ďalších zariadení s portmi USB-C alebo USB-A
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje

Nuron
- Popis
- Nabíjací adaptér USB pre akumulátory Nuron s bezdrôtovým nabíjaním, portami USB-C PD a USB-A na nabíjanie notebookov, tabletov a ďalších zariadení
- Kompatibilita akumulátorového systému
- Nuron