Prejsť na hlavný obsah
ZATVORENÉ PREDAJNE A VÝPADOK SLUŽIEB WINDOWS13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií
Vŕtacie

Kladivá

SDS-Plus

Jeden stroj, široké spektrum využitia.

Vysokorýchlostné

Vŕtanie

Pre opakované vŕtanie na stavbe: efektívne vŕtanie kotviacich, výstužných aj priechodných otvorov.
Optimálna kontrola

Sekanie

Zvládnite ľahké sekacie práce, ako je odsekávanie obkladov a dlažby, čistenie drážok alebo vyrovnávanie povrchov.
Presné

Vŕtanie do muriva

Zvládnite vŕtanie otvorov s veľkým priemerom pre priechody potrubia, elektroinštalačné krabice a rozvody.
Vysokorýchlostné

Vŕtanie

Pre opakované vŕtanie na stavbe: efektívne vŕtanie kotviacich, výstužných aj priechodných otvorov.
Optimálna kontrola

Sekanie

Zvládnite ľahké sekacie práce, ako je odsekávanie obkladov a dlažby, čistenie drážok alebo vyrovnávanie povrchov.
Presné

Vŕtanie do muriva

Zvládnite vŕtanie otvorov s veľkým priemerom pre priechody potrubia, elektroinštalačné krabice a rozvody.

    Vyššia produktivita. Lepšia ochrana.

    Vysoko výkonná akumulátorová platforma Nuron

    Pre vyššiu produktivitu v kombinácii s optimálnou nabíjačkou a správnym príslušenstvom.

    Aktívna regulácia krútiaceho momentu a prekĺzová spojka

    Systémy ATC pri zaseknutí vrtáka zníži výkon motora, aby sa zabránilo spätnému nárazu a prekrúteniu stroja.

    3D Aktívne tlmenie vibrácií (3DAVR)

    Prvý systém 3D AVR v odvetví znižuje vibrácie vo všetkých troch osiach a zaisťuje plynulejšie a presnejšie vŕtanie.

    Systém odsávania prachu

    Znížte množstvo jemného prachu pre bezpečnejšiu prácu (s integrovaným systémom odsávania prachu DRS či vysávačom).

    Sprievodca výberom vŕtacieho kladiva

    Vyberte si svoje akumulátorové vŕtacie kladivo

    Nájdite si vhodné stroje pre každodennú prácu na stavbe. Porovnajte optimálne priemery vŕtania, pracovný rozsah, sekacie schopnosti a systémy AVR.

    TE 2-22

    TE 4-22

    TE 6-22

    TE 8-22

    TE 30-22

    Optimálny rozsah príklepového vŕtania

    Až 10 mm

    Až 14mm

    Až 16mm

    Až 18mm

    Až 25mm

    Hlavný smer vŕtania

    Strop

    Strop

    Strop/stena

    Stena

    Podlaha

    Sekanie

    Nie

    Nie

    Áno

    Áno

    Áno

    AVR

    Nie

    AVR

    AVR

    3D AVR

    3D AVR

    ERGONÓMIA A OCHRANA

    Prvý vo svojom odvetví: 3D Aktívne tlmenie vibrácií

    Plynulejšie vŕtanie

    Znížené vibrácie vo všetkých troch osiach

    Systém Hilti 3D AVR, vyvinutý pre modely TE 8-22 a TE 30-22, tlmí vibračné vlny ešte predtým, ako sa prenesú do vašich rúk, čím zaisťuje plynulejšie a lepšie kontrolované vŕtanie bez zníženia výkonu či rýchlosti.

    Dlhšie vŕtanie

    Menej únavy pri intenzívnej záťaži

    Presne vyladený systém pružín a elastických mechov účinne tlmí vibrácie, vďaka čomu sa môžete sústrediť na prácu s menšou únavou. Vyšší komfort a lepšiu ochranu oceníte najmä pri náročných prácach a dlhodobom používaní.

    “Keď ide o sekanie betónu, voľba je jasná.”

    Doplňte svoj strojový park

    Často kladené otázky

    ATC (Aktívna kontrola krútiaceho momentu) je pokročilá technológia Hilti na ochranu proti spätnému nárazu. Ak sa vrták náhle zasekne v betóne alebo narazí na skrytý materiál, môže dôjsť k prudkému otočeniu tela stroja – čo je častou príčinou úrazov na stavenisku.

    Elektronická prekĺzová spojka (ESC) je pokročilá riadiaca funkcia navrhnutá na ochranu stroja a optimalizáciu jeho výkonu. Systém rýchlo obmedzí alebo preruší výkon motora, čím pomáha minimalizovať riziko zaseknutia vrtáka pri kontakte s výstužovou oceľou. Vďaka tomu prispieva k vyššej produktivite, spoľahlivejšiemu vykonávaniu prác a dlhšej životnosti vrtákov. ESC zároveň zabezčupeje lepšiu kontrolu nad náradím počas práce, najmä pri vŕtaní korunovými vrtákmi do tehlového muriva. Okrem toho ESC pomáha chrániť komponenty náradia a predlžuje jeho celkovú životnosť.

    Systém Hilti 3D AVR (Aktívne tlmenie vibrácií) je navrhnutý tak, aby zvyšoval ochranu používateľa a jeho komfort pri vŕtaní. V prípade akumulátorových vŕtacích kladív TE 30-22 znižuje vibrácie vo všetkých troch osiach, čo prináša plynulejšie a lepšie kontrolované vŕtanie.

    Základom technológie 3D AVR je kombinácia presne naladených pružín a elastických mechov. Tieto prvky spoločne pohlcujú a tlmia energiu vibrácií ešte skôr, ako sa dostane do rúk obsluhy, a pomáhajú tak znižovať únavu pri dlhodobom používaní.

    Vďaka tomuto riešeniu dosahujú tieto stroje mimoriadne nízke hodnoty vibrácií vo svojej triede, bez toho, aby utrpel výkon, rýchlosť alebo produktivita práce. S technológiou 3D AVR môžete vŕtať dlhšie, pracovať pohodlnejšie a využívať vyššiu úroveň ochrany na stavenisku.


    TE DRS-4/6

    Integrovaný, samostatný systém odsávania prachu určený na vŕtanie a sekanie s modelmi TE 4-22 a TE 6-22.

    TE DRS-22

    Integrovaný, samostatný systém odsávania prachu určený na vŕtanie a sekanie s modelmi TE 4-22, TE 6-22 a TE 8-22.

    TE DRS-D

    Univerzálny systém odsávania prachu určený výlučne na vŕtanie, kompatibilný s vŕtacími kladivami SDS Plus (TE-C) aj SDS Max (TE-Y).

    TE DRS-C

    Systém odsávania prachu určený pre vŕtacie kladivá SDS Plus (TE-C).


    Ak chcete maximalizovať výkonnosť svojej akumulátorovej vŕtačky Hilti SDS Plus, zvoľte kombináciu batérií, nabíjačiek a spotrebného materiálu navrhnutých pre špičkový výkon akumulátorového systému.

    Batérie

    Pre väčšie vŕtacie kladivá SDS Plus odporúčame Nuron batériu B 22-195. Táto vysokokapacitná 22 V lítium-iónová batéria je navrhnutá tak, aby zvýšila výkon a predĺžila prevádzkovú dobu elektrického náradia so stredným až vysokým zaťažením. Je kompatibilná so všetkými akumulátorovými strojmi platformy Nuron.

    Nabíjačka

    Nabíjačka Nuron C 8-22 je naša najvýkonnejšia a najrýchlejšia nabíjačka pre platformu Nuron. Batérie nabije už za 30 minút, čím skracuje prestoje a pomáha udržiavať vysokú produktivitu počas celého pracovného dňa.

    Spotrebný materiál

    Ak chcete na jedno nabitie zvládnuť čo najviac práce, vyberte si príslušenstvo z radu Ultimate. Napríklad vrtáky zo série Ultimate umožňujú až o 30 % vyššiu rýchlosť vŕtania, vďaka čomu zvládnete vyvŕtať viac otvorov za kratší čas a naplno využijete potenciál svojho akumulátorového náradia.

    Hilti ponúka široký výber spotrebného materiálu, ktorý pomáha zvýšiť produktivitu a predĺžiť životnosť pri najrôznejších činnostiach.

    Vrtáky do betónu, železobetónu a muriva

    SDS Plus (TE-CX alebo TE-C): Ideálne pre menšie vŕtačky s príklepom. Tieto vrtáky sú určené na vŕtanie kotiev do betónu, železobetónu, muriva a tehál.

    Sekáče

    Sekáče (TE-C): Na búracie práce, odsekávanie a presné rozbíjanie betónu a muriva používajte špicaté a ploché sekáče TE-C. Samonastaviteľné vyhotovenie (napr. TE-CX FP) pomáha obmedziť prestoje a udržať vysoký pracovný výkon.

    Vŕtanie a odsávanie prachu v jednom kroku

    Duté vrtáky TE-CD umožňujú súčasné vŕtanie a odsávanie prachu. Vďaka obmedzeniu prašnosti na pracovisku prispievajú k zvýšeniu produktivity, zlepšeniu bezpečnosti práce a vytvoreniu čistejšieho pracovného prostredia.

    Vrtáky s hĺbkovým dorazom a nástroje na osadzovanie kotiev

    Na dosiahnutie konzistentnej hĺbky vŕtania a presného osadenia kotiev HSC, HKD a HDI používajte špeciálne dorazové vrtáky a osadzovacie nástroje.

    1. Vyberte batériu alebo odpojte zariadenie zo zdroja napájania

    Pred čistením vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete alebo vyberte batériu, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu.

    2. Odstráňte odolné nečistoty

    Opatrne odstráňte odolné nečistoty zo zariadenia.

    3. Vyčistite ventilačné otvory

    Opatrne vyčistite ventilačné otvory suchou mäkkou kefkou, ak sa na zariadení nachádzajú.

    4. Vyčistite telo zariadenia.

    Na čistenie tela zariadenia používajte iba mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti. Na čistenie kontaktov produktu používajte suchú, čistú handričku.

    1. Odpojte napájanie

    Pred uskladnením vždy odpojte sieťový model od napájania alebo vyberte batériu z aku modelu.

    2. Vyberte vhodné miesto

    Zariadenie (a batérie) skladujte na chladnom a suchom mieste, kde k nim nemajú prístup deti a neoprávnené osoby. Batérie nikdy nenechávajte na priamom slnku, na zdrojoch tepla alebo za sklom.

    4. Skontrolujte pred a po uskladnení

    Pred a po každom použití a po dlhšom skladovaní skontrolujte stroj a batérie, či nie sú poškodené.

    Táto sekcia FAQ poskytuje iba všeobecné pokyny na skladovanie a nenahrádza návod na používanie. Úplné pokyny vždy nájdete v návode na používanie pre konkrétny model vŕtacieho kladiva Hilti. Informácie o správnej manipulácii a skladovaní akumulátorov nájdete na tejto stránke.

    Nakúpte teraz

    Poznámky

    (1) Hodnoty pre rok 2024

    (2) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Neide o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

    (3) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

    Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Nasledujúce spotrebné položky sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka: piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie prístroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre do vysávačov; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje.

    (4) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať Vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.

    Kúpte si vŕtacie kladivo SDS-Plus