Prejsť na hlavný obsah
ZATVORENÉ PREDAJNE A VÝPADOK SLUŽIEB WINDOWS13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Akumulátory, nabíjačky a napájacie stanice

Batérie a nabíjačky

Energia na celý deň aj na tie najnáročnejšie úlohy.
Čaká vás veľký projekt?

Spoľahnite sa na nové batérie a nabíjačky Nuron

Maximálny výkon s batériami Nuron

Jedna platforma

Majte svoje náradie pod kontrolou.

Jedna akumulátorová platforma pre celé vaše portfólio náradia Hilti, od skrutkovačov až po búracie kladivá.
Heavy-duty

Udržte svoje aku stroje stále v pohybe

Nové vysokokapacitné lítium-iónové batérie s technológiou Flash Charging poskytujú viac energie a dlhšiu výdrž než doteraz.
Flash charging

Vráťte sa hneď do práce

Rýchle nabíjanie pre maximálny výkon vďaka technológiám Flash Charging a Boost Mode.
Flexibilita

Nabite ich všetky

Zostavte si vlastné riešenie nabíjania s dokovacou stanicou na jednom elektrickom okruhu a nabíjajte až 48 batérií naraz.
Prepojená platforma

Využite naplno svoje dáta

Sledujte stav batérií, ich využitie aj polohu v reálnom čase s platformou Nuron.
Jedna platforma

Majte svoje náradie pod kontrolou.

Jedna akumulátorová platforma pre celé vaše portfólio náradia Hilti, od skrutkovačov až po búracie kladivá.
Heavy-duty

Udržte svoje aku stroje stále v pohybe

Nové vysokokapacitné lítium-iónové batérie s technológiou Flash Charging poskytujú viac energie a dlhšiu výdrž než doteraz.
Flash charging

Vráťte sa hneď do práce

Rýchle nabíjanie pre maximálny výkon vďaka technológiám Flash Charging a Boost Mode.
Flexibilita

Nabite ich všetky

Zostavte si vlastné riešenie nabíjania s dokovacou stanicou na jednom elektrickom okruhu a nabíjajte až 48 batérií naraz.
Prepojená platforma

Využite naplno svoje dáta

Sledujte stav batérií, ich využitie aj polohu v reálnom čase s platformou Nuron.

    Dlhšia výdrž. Menej prestojov.

    Stvorené pre tie najnáročnejšie stavby

    Batérie s utesnenou elektronikou, sklolaminátovým puzdrom a vonkajšími ochrannými prvkami pre max. odolnosť.

    Vylepšený tepelný manažment

    Aktívne chladenie v nabíjačkách pomáha ochladzovať akumulátory počas nabíjania.¹

    Až o 70 % rýchlejšie

    Rýchle nabíjanie, aktívne chladenie a dátový modul zabezpečujú neprerušované nabíjanie aj počas prenosu dát.

    Bezpečnejšie nabíjanie

    Nabíjačky s pokročilou ochranou proti kolísaniu napätia a prehriatiu pre bezpečnejšie nabíjanie.

    Kobalt, nikel a lítium sa získavajú z vrátených batérií pre ďalšie použitie.
    Rýchlonabíjanie

    Skráťte prestoje až o 70 % vďaka rýchlonabíjaniu

    Práca nesmie stáť. Pri vŕtaní s kombikladivom TE 50-22 alebo rezaní pílou SC 30WR-22 vám rychlonabíjacia batéria B 22-260 a duálna nabíjačka C 8D/DC-22 pomôžu skrátiť prestoje na minimum. S režimom Boost Mode nabijete batériu približne za 21 minút, teda až o 70 % rýchlejšie než s jednopolohovou nabíjačkou C8.*

    Rýchlonabíjanie

    1x B 22-260 + C 8D/DC-22


    Cca
    21
    minút*
    Ochladenie a nabitie na 80 %

    Duálne nabíjanie

    2x B 22-260 + C 8D/DC-22


    Cca
    40
    minut**
    Ochladenie a nabitie na 80 %

    * Na základe nasledujúcich testov:

    * Doba nabíjania s duálnou rýchlonabíjačkou C 8D/DC-22 v režime Boost Mode. Režim Boost Mode sa aktivuje automaticky, ak je do jednej z nabíjacích pozícií duálnej rýchlonabíjačky C 8D/DC-22 vložená iba jedna batéria B 22-260 alebo B 22-290. V duálnej rýchlonabíjačke C 8D/DC-22 je možné nabíjať aj všetky ostatné batérie, tie však nevyužívajú výhody režimu Boost Mode. ** Doba nabíjania dvoch batérií vložených do duálnej rýchlonabíjačky C 8D/DC-22. V oboch vyššie uvedených prípadoch sa časy vzťahujú na úlohy so stredným zaťažením pri kontrolovaných podmienkach prostredia a teplote 25 °C. Skutočné výsledky sa môžu líšiť v závislosti od okolitých podmienok, použitého náradia a vykonávanej činnosti.

    UPOZORNENIA NA VÝMENU

    Žiadne ďalšie prestoje

    Získajte automatické upozornenia, keď je potrebné vymeniť batériu Nuron, a rýchlo si objednajte výmenu.

    POSLEDNÁ ZNÁMA POLOHA

    Žiadne chýbajúce stroje

    Získajte jednoduchý prístup k informáciám o poslednom známom mieste strateného náradia a vybavenia.

    Sledujte svoj strojový park

    Žiadne ďalšie náklady

    Nekupujte to, čo už máte. Identifikujte nečinné, nedostatočne používané alebo nahromadené vybavenie a dostaňte ho tam, kde je to potrebné.

    Dokovacie stanice na paralelné nabíjanie

    Vytvorte si vlastnú nabíjaciu stanicu

    Máte už nabíjačky Hilti? Chcete si vytvoriť vlastnú nabíjaciu stanicu? K dokovacej stanici CI D 4-22 môžete bez použitia ďalšieho náradia pripojiť štyri nabíjačky C 4-22, tri nabíjačky C 6-22 alebo dve nabíjačky C 8-22 a nabíjať paralelne.

    Veľkokapacitné nabíjanie

    Nabíjajte až 48 batérií súčasne.

    Prepojte dokovaciu stanicu CI D 4-22 s inteligentnou napájacou lištou CI SPB 12 a nabíjajte až 48 batérií z jedného 15 A elektrického okruhu. Vďaka prioritným portom majú prednosť batérie, ktoré potrebujete mať pripravené ako prvé. Inteligentné rozdeľovanie energie navyše pomáha predchádzať vybaveniu ističov a prepáleniu poistiek.

    Vyberte si batérie a nabíjačky Nuron

    Často kladené otázky

    Všetky batérie Nuron sú kompatibilné so všetkými nabíjačkami Nuron. Pre optimálny čas nabíjania alebo pre čo najlepšie prispôsobenie spôsobu práce však odporúčame nasledujúce kombinácie nabíjačky a batérie:

    Ľahšie práce

    Pre menej náročné práce, kde rýchlosť nabíjania nie je rozhodujúca, kombinujte menšie batérie Nuron s kompaktnými nabíjačkami C 4-22 alebo C 6-22.

    Stredne náročné práce

    Pre stredne náročné práce, kde záleží na rýchlom nabíjaní, kombinujte stredne veľké batérie Nuron s nabíjačkami C 8.

    Náročné práce

    Pre náročné práce a intenzívne nasadenie kombinujte batérie B 22-260 Flash Charging a B 22-290 s duálnou nabíjačkou C 8 DC-22.

    Použite správnu nabíjačku

    Vaše batérie Nuron sa budú nabíjať rýchlejšie, ak ich spárujete so správnou nabíjačkou. Pozrite si vyššie uvedené informácie o tom, ktoré batérie by sa mali používať s akými nabíjačkami.

    Použite správnu batériu

    Spárujte svoje náradie so správnou batériou Nuron a získajte správnu rovnováhu medzi hmotnosťou, výkonom a prácou na jedno nabitie, ktorú potrebujete na prácu na pracovisku.

    Batérie správne skladujte

    Keď batérie nepoužívate, nevystavujte ich extrémnemu teplu, chladu alebo priamemu slnečnému žiareniu. Vyberte ich z nabíjačky a udržujte ich čisté.

    Používanie inteligentného stavu batérie

    Pomocou vstavanej kontroly stavu batérie môžete skontrolovať stav batérie a v prípade potreby batérie vymeniť. Ak chcete skontrolovať stav batérie, stlačte uvoľňovacie tlačidlo batérie a podržte ho stlačené dlhšie ako tri sekundy. Upozorňujeme, že systém nezistí potenciálnu poruchu batérie v dôsledku nesprávneho použitia, napríklad, keď batéria spadla alebo bola prepichnutá, poškodená vonkajším teplom atď.

    Duálne nabíjačky Hilti C 8D/DC-22 Dual Bay Flash Charger sú navrhnuté tak, aby nabíjali dve batérie paralelne rovnako rýchlo ako nabíjačky C 8 pre jednu batériu.

    Ak je do jednej z nabíjacích pozícií rýchlonabíjačky C 8D/DC-22 vložená iba jedna batéria, automaticky sa aktivuje režim Boost Mode*. Vďaka nemu možno batérie nabíjať až dvakrát rýchlejšie.

    Ak batérie často striedate, použite batériu B 22-260 s duálnou nabíjačkou C 8D/DC-22 v režime Boost Mode. Po sérii stredne náročných prác ju môžete rýchlo nabiť už za približne 21 minút.**

    Ak preferujete dlhšiu výdrž na jedno nabitie a batérie nestriedate tak často, použite batériu B 22-290 s duálnou nabíjačkou C 8D/DC-22 v režime Boost Mode. Po sérii stredne náročných prác ju vďaka rýchlonabíjaniu nabijete už za približne 43 minút.**

    * Platí iba pre batérie B 22-260 a B 22-290 do 80 % stavu nabitia.

    ** Uvedené časy nabíjania sa vzťahujú na dosiahnutie 80 % stavu nabitia.

    Doba nabíjania sa môže líšiť v závislosti od okolitých podmienok a charakteru vykonávanej práce.

    Nie, Hilti ponúka v rámci systému Nuron jednotnú 22 V platformu. Všetky akumulátory Nuron je možné nabíjať akoukoľvek nabíjačkou Nuron. Na dosiahnutie najkratších časov nabíjania však odporúčame využiť vyššie uvedeného sprievodcu výberom kombinácie akumulátora a nabíjačky.

    Nie, funkcie konektivity sú dostupné iba zákazníkom, ktorí využívajú nabíjačku v rámci programu Fleet Management.

    Odporúčame pripojiť nabíjačku k stabilnému zdroju napájania. Nabíjačka je však navrhnutá tak, aby fungovala v určitom rozsahu napätia, takže čas nabíjania sa zvyčajne nemení. V prípade kolísania napätia alebo poklesov napätia sa aktivujú bezpečnostné ochranné funkcie.

    Áno, v extrémne horúcich alebo chladných podmienkach môže dôjsť k predĺženiu času nabíjania. Na rýchlosť nabíjania môže mať vplyv aj teplota samotnej batérie.

    Pre dlhšiu výdrž batérie, vyššiu produktivitu a zvýšenú ochranu vašich tímov odporúčame nasledovné:

    Skladovanie a manipulácia

    • Skladovacia teplota sa má udržiavať medzi -20 °C a +40 °C.

    • Batérie nikdy neskladujte na miestach, kde sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu, na zdrojoch tepla alebo za sklom.

    • Nabíjajte iba batérie, ktoré sú bez mechanického poškodenia.

    • Nenechávajte batérie namontované na nabíjačkách dlhší čas. Osvedčeným postupom je odpojenie nabíjačiek a vybratie batérií po dokončení nabíjania – najmä pri skladovaní a preprave.

    • Nenabíjajte batérie, keď sú veľmi horúce.

    • Batérie nikdy neprepravujte vo veľkom množstve.

    Bezpečnosť

    • Okolitá prevádzková teplota sa má udržiavať medzi -17 °C a +60 °C.

    • Pravidelne kontrolujte batérie.

    • Použite vstavanú kontrolu stavu batérií Nuron, aby ste sa uistili, že sú plne produktívne. S batériami zaobchádzajte opatrne, aby ste predišli poškodeniu.

    • Batériu nikdy nepoužívajte ako kladivo.

    • Chráňte batérie pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami.

    • Udržujte batérie čisté – prach a nečistoty odstráňte suchou mäkkou kefkou alebo suchou handrou.

    • Ak chcete poškodenú batériu uskladniť, vložte ju do nehorľavej nádoby a zakryte ju suchým pieskom, kriedovým práškom (CaCO3) alebo kremičitanom (vermikulit).

    • Nádobu zlikvidujte na predajni Hilti alebo sa obráťte na miestne zberne na likvidáciu odpadu.

    • V prípade požiaru batérie: Naberte batériu lopatou a vhoďte ju do vedra s vodou. Batériu nechajte vo vedre najmenej 24 hodín.

    Stav batérie sa týka zostávajúcej životnosti lítium-iónových článkov. Všetky lítium-iónové batérie strácajú s pribúdajúcim vekom kapacitu a výkon – či už ide o batérie do strojov alebo notebookov a mobilných telefónov. S platformou Nuron vám funkcia stavu batérie poskytuje ukazovateľ výmeny, aby vaše stroje zostali neustále produktívne. Upozorňujeme, že systém nedetekuje potenciálnu poruchu batérie v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, napríklad pádu alebo prepichnutia batérie, poškodenia vonkajším teplom atď.

    Nie, pred nabíjaním nemusíte lítium-iónovú batériu úplne vybiť. Lítium-iónové batérie sú veľmi všestranné a neexistujú žiadne konkrétne obavy zo skrátenia životnosti batérie v dôsledku "pamäťových efektov" z čiastočného nabíjania a vybíjania.

    Batérie Nuron obsahujú vysokokvalitné lítium-iónové články, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali vysoký výkon a dlhú životnosť. Individuálna výdrž batérie závisí okrem iného od faktorov, ako je druh používaného náradia, užívateľská sila, frekvencia používania a okolitá teplota.

    Do obchodu
    Nakúpte akumulátory a nabíjačky Nuron