UpozornenieDňa 8.5. budú naše predajne zatvorené a zákaznícky servis nedostupný.Objednávky vyriešite online
Vŕtacie

Kladivá

Špičkový výkon pre náročné úlohy

Spoľahlivé

Vŕtanie

Konzistentný výkon pri vŕtaní výstuží, kotevných otvorov a prestupov.
Špičkové

Sekanie

Ľahšie drážkovanie a sekanie – od jemnej práce až po tvrdšie materiály.
Precízne

Jadrové vŕtanie

Presnejšie otvory pre priechody potrubia, elektrické zásuvky alebo kabeláž.
Výkonné

Búranie

Určené pro búranie tvrdého betónu, kameňa a muriva.
Spoľahlivé

Vŕtanie

Konzistentný výkon pri vŕtaní výstuží, kotevných otvorov a prestupov.
Špičkové

Sekanie

Ľahšie drážkovanie a sekanie – od jemnej práce až po tvrdšie materiály.
Precízne

Jadrové vŕtanie

Presnejšie otvory pre priechody potrubia, elektrické zásuvky alebo kabeláž.
Výkonné

Búranie

Určené pro búranie tvrdého betónu, kameňa a muriva.

    Navrhnuté pre vašu produktivitu a bezpečnosť

    Vysokovýkonná akumulátorova platforma Nuron

    Maximalizujte dobu prevádzky pomocou optimálnej nabíjačky a spotrebného materiálu

    Aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC)

    Zabraňuje nekontrolovateľnému otáčaniu tela stroja v prípade zaseknutia vrtáka

    Aktívna redukcia vibrácií (AVR)

    Väčší komfort pri práci a menšia únava používateľov pomáhajú zvyšovať produktivitu počas celého dňa

    Systém odstraňovania prachu

    Pro efektívnejšiu a bezpečnejšiu prácu znížením množstva jemného prachu pri vŕtaní až o 97 % (vyžaduje sa vysávač)

    Na výrobu strojov Hilti je v priemere využitých 28 % recyklovaného materiálu.¹
    SIEŤOVÉ ALEBO AKUMULÁTOROVÉ

    Vyberte si zdroj napájania

    Pre práce vyžadujúce mobilitu a na staveniskách s obmedzeným napájaním si vyberte akumulátorové vŕtačky Hilti s našou platformou batérií Nuron. Pre nepretržité sériové vŕtanie, kde mobilita nie je kritická, sú najlepšou voľbou vŕtačky napájané zo siete. Nech už si vyberiete akumulátorové alebo sieťové vŕtačky, s Hilti budete vždy pracovať na plný výkon.

    Akumulátorové

    Čo dokážete na jedno nabitie*


    22
    otvorov
    Priemer 22 mm, hĺbka 22 cm

    Sieťové

    Kedy zvoliť sieťové


    Prejdite na napájanie zo siete
    Sériové vŕtanie na jednom mieste

    * Na základe interného testovania s:

    Akumulátorovým vŕtacím kladivom TE 60-22, príklepovým vrtákom TE-YX, 1x batériou B 22-290. Nuron Podmienky na stavenisku, ako je teplota, vlhkosť, prašnosť a materiály, na ktorých sa pracuje, môžu výrazne ovplyvniť maximálne množstvo práce na jedno nabitie batérie.

    “Odolné. Ľahké. Výkonné. Hilti akumulátorové vŕtacie kladivá mieria presne na cieľ.”

    Zvýšte výkon svojho strojového parku

    Často kladené otázky

    Ak chcete zo svojich akumulátorových vŕtacích kladív Hilti vyťažiť maximum, vyberte si systém batérií, nabíjačiek a spotrebného materiálu optimalizovaný pre maximálny výkon.

    Batéria

    Pre naše väčšie vŕtacie kladivá, ako je TE-60, zvoľte batériu B 22-290 Nuron – 22V lítium-iónovú batériu Hilti s najvyššou kapacitou. Kompatibilné so všetkým akumulátorovým náradím Nuron.

    Nabíjačka

    Výkonná nabíjačka Nuron C 8-22 je najrýchlejší spôsob nabíjania batérií Nuron, ktoré dobije za iba 30 minút.

    Spotrebný materiál

    Aby ste maximalizovali množstvo práce, ktorú môžete vykonať, vyberte spotrebný materiál triedy Ultimate, ktorý napríklad poskytuje až o 30 % rýchlejšie vŕtanie s vrtákmi.

    Hilti ponúka širokú škálu špičkového spotrebného materiálu v produktových radách Ultimate a Premium, aby vyhovelo vašim požiadavkám na účinnosť a odolnosť

    Vrtáky do betónu a muriva:

    SDS Plus (TE-C alebo TE-CX): Tieto vrtáky sú ideálne pre menšie vŕtacie kladivá a sú určené na vŕtanie otvorov pre kotvy do betónu, muriva a tehál.

    Sekáče

    Na búranie, štiepanie a riadené búranie betónu/muriva použite špicaté/ploché dláta (TE-C/TE-Y). Samobrúsne dizajny (napr. TE-CP SM) pomáhajú znižovať prestoje.

    Odsávanie prachu

    Vyhnite sa ručnému čisteniu otvorov. Ak kombinujete naše duté vrtáky TE-CD alebo TE-YD so schváleným stavebnými vysávačmi Hilti, otvory sa čistia počas vŕtania. To pomáha zvýšiť spoľahlivosť inštalácie výstuže a zároveň znižuje vystavenie prachu.

    Vrtáky s dorazom

    Na inštaláciu samoreznej kotvy HSC použite vrtáky s dorazom (napríklad, TE-C-HSC-B).

    1. Vyberte batériu alebo odpojte zariadenie zo zdroja napájania

    Pred čistením vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete alebo vyberte batériu, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu.

    2. Odstráňte odolné nečistoty

    Opatrne odstráňte odolné nečistoty zo zariadenia.

    3. Vyčistite ventilačné otvory

    Opatrne vyčistite ventilačné otvory suchou mäkkou kefkou, ak sa na zariadení nachádzajú.

    4. Vyčistite telo zariadenia.

    Na čistenie tela zariadenia používajte iba mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce silikón, pretože môžu poškodiť plastové časti. Na čistenie kontaktov produktu používajte suchú, čistú handričku.

    1. Odpojte napájanie

    Pred uskladnením vždy odpojte sieťový model od napájania alebo vyberte batériu z aku modelu.

    2. Vyberte vhodné miesto

    Zariadenie (a batérie) skladujte na chladnom a suchom mieste, kde k nim nemajú prístup deti a neoprávnené osoby. Batérie nikdy nenechávajte na priamom slnku, na zdrojoch tepla alebo za sklom.

    3. Batérie neskladujte v nabíjačkách

    Nenechávajte batérie v nabíjačkách dlhšie, ako je potrebné. Odporúča sa odpojiť nabíjačku a vybrať batérie po dokončení nabíjania, najmä počas skladovania a prepravy.

    4. Skontrolujte pred a po uskladnení

    Pred a po každom použití a po dlhšom skladovaní skontrolujte stroj a batérie, či nie sú poškodené.

    20-ROČNÁ ZÁRUKA

    Na materiál a výrobné vady

    Hilti opraví alebo vymení diely, ktoré sa rozbijú v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania, po dobu 20 rokov (2). Táto záruka platí po dobu dostupnosti náhradných dielov daného stroja.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÉ NÁKLADY

    Bez ohľadu na príčinu poškodenia

    Hilti opraví náradie bezplatne po dobu 2 rokov od dátumu nákupu vrátane poškodenia v dôsledku opotrebenia. Žiadne poplatky za diely, prácu a dopravu. Vzťahuje sa na náhodné poškodenie (napríklad pádom a pod.), okrem živelných pohrôm (3). Po uplynutí 2 rokov nulových servisných nákladov môže podľa poškodenia cena za opravu stroja dosiahnuť maximálnu limitnú cenu za opravu. Od poslednej platenej funkčnej opravy beží záruka 3 mesiace na chod stroja.

    3 DNI NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dní od prevzatia

    Našim cieľom je vrátiť vám opravený stroj do 3 dní od objednávky opravy. Stroj u vás vyzdvihneme a vrátime na dohodnutú adresu v SK (4).

    Do obchodu

    Poznámky

    (1) Hodnoty pre rok 2024

    (2) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Neide o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

    (3) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

    Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Nasledujúce spotrebné položky sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka: piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie prístroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre do vysávačov; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje.

    (4) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať Vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.

    Kúpiť vŕtacie kladivo