Akumulátorové kombinované kladivo TE 2-22
Aku. vŕtacie kladivo TE 2-22 box #2256702





Kompaktné a ľahké akumulátorové vŕtacie kladivo SDS Plus s pištoľovou rukoväťou na zaistenie lepšej manévrovateľnosti pri vŕtaní nad hlavou (platforma akumulátora Nuron)
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora: 2.3 kg
- Optimálny rozsah vŕtania kladivom: 4 - 14 mm
- Energia príklepu: 1.5 J
Zákazníci tiež hľadali trojička, trojset, 3 tůlkit alebo 3 toolkit.
Prispôsobte si svoj set


Technické údaje
- Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
- Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
- Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Neprekonateľné uchopenie a obratnosť – TE 2-22 je najľahšie a najužšie akumulátorové vŕtacie kladivo s vylepšenou priamou pištoľovou rukoväťou navrhnutou tak, aby ste mohli pracovať aj v stiesnených priestoroch bez nadmerného namáhania svalov
- Prakticky bezprašné vŕtanie – pri použití s nadstavcom na odsávanie prachu Hilti DRS-D alebo DRS-S alebo dutými vrtákmi a kompatibilným vysávačom Hilti
- Vyššia presnosť vŕtania – LED osvetlenie poskytuje lepšiu viditeľnosť v pracovnej zóne, vylepšená rukoväť ponúka pohodlnejšie ovládanie
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové náradie bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou, energeticky úsporným vrtákom a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
- Prakticky bezprašné vŕtanie – prístroj spĺňajúci požiadavky predpisu OSHA 1925.1153, tabuľka 1, pri použití s dutým vrtákom alebo nadstavcom Hilti DRS-D/DRS-S a kompatibilným vysávačom Hilti
Použitia
- Vŕtanie do betónu a muriva, najmä nad hlavou alebo v stiesnených priestoroch
- Interiérové dokončovacie práce – montáž sadrokartónových profilov a závesných stropov
- Práca s kovmi – rýchlejšie upevňovanie kovu k betónu, napríklad v prípade zábradlí, schodísk, slnečných clôn alebo bezpečnostných zábran
- Elektroinštalačné a telekomunikačné montážne práce – inštalácia káblov, rozvádzačov, nástenných zásuviek a osvetlenia
- Akékoľvek menšie vŕtacie práce, pri ktorých praktickosť akumulátorového prístroja a pohodlná manipulácia zaistia vyššiu celkovú efektivitu, ktorá prevýši minimalizáciu času na upevnenie
Súvisiace produkty
Nuron

Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie