Akumulátorová uhlová brúska AG 30D-22 (230 mm)
Aku uhlová brúska AG 30D-22 230 box artiklové číslo: 2409794 #2409794





Snímka 1 z 7: L157895 (5045811)
Výkonná akumulátorová uhlová brúska s bezpečnostným vypínačom a otočnou rukoväťou na rezanie a brúsenie kovu a betónu s kotúčmi až do 230 mm (akumulátor Nuron)
- Menovité napätie: 21.6 V
- Priemer kotúča: 230 mm
- Hmotnosť tela prístroja: 5.4 kg
Prispôsobte si svoj set


Technické údaje
- Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
- Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Vyšší výkon – bezuhlíkový motor dodáva toľko výkonu ako 2 200 W káblová uhlová brúska, čo zvyšuje produktivitu
- Viac rezov na jedno nabitie – vďaka bezuhlíkovému motoru a akumulátorom Nuron s dlhšou výdržou
- Centrálne umiestnený akumulátor – pomáha presunúť hmotnosť náradia dopredu, aby sa dosiahlo stabilnejšie ovládanie a manipulácia
- Otočná zadná rukoväť – otočenie rukoväti o 180° pre väčšie pohodlie a kontrolu počas rezania a brúsenia
- 3D aktívna regulácia krútiaceho momentu (ATC) – poskytuje účinnejšiu ochranu proti spätnému rázu v ľubovoľnom smere
Použitia
- Rezanie betónu, muriva, strešných škridiel alebo kameňa
- Rezanie ocele s výstužou, potrubí a oceľových nosníkov
- Zabrusovanie zvarov, vybrusovanie drážok, brúsenie povrchov, začisťovacie a dokončovacie práce na kovových povrchoch
Súvisiace produkty
Nuron

Služby
Hilti servis strojov
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačná záruka bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
Fleet Management
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
- Krátkodobý prenájom náradia na špeciálne použitie v naliehavých prípadoch šetrí investičné náklady.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
- Bezplatné overovanie presnosti strojov v súlade so špecifikáciou výrobcu.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie