UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií
Brúsky

na betón

Rýchlosť, ktorá prináša produktivitu

Brúsenie stien

Perfektne hladké steny. Až o polovicu rýchlejšie.

Bez námahy odstráňte škáry a prilepené vrstvy. Tlak a odsávací kryt zabezpečujú stabilitu vďaka prisatiu sa k stene.
Leštenie stien

Bez rýh. Bez stôp po brúsení.

Dokonale hladké. Leštiace podložky a jemné brúsne kotúče pre modely DGH 130 a DGH 150 spoľahlivo odstraňujú drobné nerovnosti.
Odstraňovanie povrchových vrstiev

Odstraňovanie náterov. Až o 100 % rýchlejšia práca.

DGH 150 odstraňuje nátery, lepidlá a epoxidové vrstvy až dvakrát rýchlejšie ako uhlové brúsky.
Zrážanie betónových hrán

Rovné hrany. Bez odlupovania.

Voliteľný kryt na zaobľovanie hrán pre DGH 130‑22 a dia kotúče SPX Turbo pomáhajú zabrániť odlupovaniu a zaručujú čistý výsledok.
Brúsenie stien

Perfektne hladké steny. Až o polovicu rýchlejšie.

Bez námahy odstráňte škáry a prilepené vrstvy. Tlak a odsávací kryt zabezpečujú stabilitu vďaka prisatiu sa k stene.
Leštenie stien

Bez rýh. Bez stôp po brúsení.

Dokonale hladké. Leštiace podložky a jemné brúsne kotúče pre modely DGH 130 a DGH 150 spoľahlivo odstraňujú drobné nerovnosti.
Odstraňovanie povrchových vrstiev

Odstraňovanie náterov. Až o 100 % rýchlejšia práca.

DGH 150 odstraňuje nátery, lepidlá a epoxidové vrstvy až dvakrát rýchlejšie ako uhlové brúsky.
Zrážanie betónových hrán

Rovné hrany. Bez odlupovania.

Voliteľný kryt na zaobľovanie hrán pre DGH 130‑22 a dia kotúče SPX Turbo pomáhajú zabrániť odlupovaniu a zaručujú čistý výsledok.

    Brúste rýchlejšie a čistejšie s menšou námahou

    Udržujte stavenisko v čistote.

    Integrovaný odsávací kryt spája nastavenie výšky s ľahkým prístupom k okrajom.

    Dokonalá kontrola v akejkoľvek polohe.

    Ergonomická horná rukoväť zaisťuje bezpečný úchop a znižuje únavu používateľa.

    Presné nastavenie otáčok

    Pokryte širokú škálu aplikácií: nastavte otáčky podľa konkrétneho materiálu a požadovaného povrchu.

    Rýchla výmena brúsnych hrncov

    Systém upínania bez kľúča vám umožní pokračovať v brúsení bez toho, aby ste museli hľadať náradie.

    Na detaily, steny aj podlahy.

    Správny stroj na každú prácu.

    Výber stroja prispôsobte konkrétnej aplikácii – od odstraňovania náterov až po jemné dokončovanie – rovnako ako typu povrchu, veľkosti plochy a tomu, či uprednostňujete mobilitu, výkon, ergonómiu alebo nízku hmotnosť.


    Akumulátorová brúska DGH 130‑22
    ponúka rýchle a pohotové opravy na menších plochách, kde je dôležitejšia mobilita ako intenzívne odstraňovanie materiálu.


    Sieťová brúska DGH 130 zabezpečuje stabilný výkon a nízku hmotnosť pre nepretržité brúsenie stien a hladké dokončenie väčších plôch.


    Brúska DGH 150, určená výhradne na podlahy, poskytuje výkon potrebný na náročné brúsenie a odstraňovanie náterov, ako sú farby, lepidlá alebo epoxidové vrstvy z tvrdých betónových povrchov.

    “Menej času, menej prachu, menej suti. Pri práci na stenách sa na tieto brúsky môžete spoľahnúť.”

    Vyberte si brúsku na betón

    Často kladené otázky

    Môžete používať dokončovacie leštiace disky aj brúsne hrnce. Jednoducho namontujte držiak disku alebo brúsny hrniec priamo na náradie. Pre brúsky na betón DGH 130 používajte príslušenstvo s priemerom 125 mm, pre DGH 150 je určené príslušenstvo s priemerom 150 mm.

    Dosiahnite maximálny výkon s kompletným akumulátorovým systémom: akumulátorová brúska na betón DGH 130‑22, brúsny hrniec SPX Turbo A optimalizovaný pre akumulátorové náradie a odsávač prachu VC 4X‑22 s 15‑litrovou nádobou.

    20-ROČNÁ ZÁRUKA

    Na materiál a výrobné vady

    Hilti opraví alebo vymení diely, ktoré sa rozbijú v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania, po dobu 20 rokov (2). Táto záruka platí po dobu dostupnosti náhradných dielov daného stroja.

    2 ROKY NULOVÉ SERVISNÉ NÁKLADY

    Bez ohľadu na príčinu poškodenia

    Hilti opraví náradie bezplatne po dobu 2 rokov od dátumu nákupu vrátane poškodenia v dôsledku opotrebenia. Žiadne poplatky za diely, prácu a dopravu. Vzťahuje sa na náhodné poškodenie (napríklad pádom a pod.), okrem živelných pohrôm (3). Po uplynutí 2 rokov nulových servisných nákladov môže podľa poškodenia cena za opravu stroja dosiahnuť maximálnu limitnú cenu za opravu. Od poslednej platenej funkčnej opravy beží záruka 3 mesiace na chod stroja.

    3 DNI NA OPRAVU

    Stroj opravíme do 3 dní od prevzatia

    Našim cieľom je vrátiť vám opravený stroj do 3 dní od objednávky opravy. Stroj u vás vyzdvihneme a vrátime na dohodnutú adresu v SK (4).

    Kúpiť

    Poznámky

    (1) Hodnoty pre rok 2024

    (2) 20-ročná garancia na výrobné vady: O existencii výrobnej vady rozhoduje výhradne spoločnosť Hitli. Je na výhradnom uvážení spoločnosti Hilti, či v takom prípade stroj opraví alebo vymení prípadne vráti cenu za zakúpenie stroj (napr. v prípadoch, keď náhradné diely nie sú k dispozícii). Povinné zákonné záručné práva zákazníka v prípade vád produktu zostávajú nedotknuté. Neide o dodatočnú záruku za akosť, garancia sa vzťahuje výhradne na preukázané a uznané výrobné vady.

    (3) Nulové servisné náklady: Platia niektoré výnimky - pozri Limity za opravu.

    Vezmite prosím na vedomie, že škody spôsobené zneužitím alebo používaním stroja v rozpore s návodom na obsluhu alebo inou dostupnou dokumentáciou, nie sú kryté a sú spoplatnené. Nasledujúce spotrebné položky sú vylúčené z obdobia nulových servisných nákladov a oprava alebo výmena týchto položiek bude na náklady zákazníka: piesty; tlmiče a pružinové spony na prachom poháňané vsadzovacie prístroje; zostavy ťažných lán; filtre pre benzínové píly; filtre do vysávačov; hydraulické čeľuste; čepele a matrice pre hydraulické nástroje.

    (4) 3 dni na opravu: Spoločnosť Hilti vyvinie všetko úsilie dostať Vaše náradie späť k vám počas uvedenej 3-dňovej lehoty. Táto doba nie je však zaručená a akékoľvek nároky v prípade dlhších lehôt opravy sú vylúčené. Hilti nezodpovedá za žiadne škody, straty či ujmy spôsobené neskorším dodaním opraveného náradia.

    Kúpte si brúsku na betón.